/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    humidity sensors

    Early-Warning Dew Point Switch

    Auslaufmodell

    HSS-DPS Early-Warning Dew Point Switches werden zur Überwachung der Kondensation an Kühldecken eingesetzt oder um Kondensation an kritischen Stellen in HVACs zu verhindern.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Taupunktschalter messen die relative Feuchte um den Taupunkt mit hochwertigen kapazitiven Sensoren. Nach Erreichen des Schaltpunkts stellt der Ausgang eine Frühwarnmeldung für die Einleitung von Steuerschritten bereit (Erhöhung der Wasseranfangstemperatur, Verringerung der Kühlkapazität, Einschalten der Heizung usw.). Eine zusätzliche Statusleuchte zeigt die Kondensationsgefahr an sowie einen Power Supply-Ausfall oder ein defektes Kabel. Dank speziellem Schutzbeschlag sind Sensor und Elektronik hochunempfindlich gegen Staub und Schmutz. HSS-DPS Taupunktschalter sind zur Wand-, Kanal- und Rohrmontage bis 50 mm (2 Zoll) geeignet
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten