/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Feuchte-Sensoren

    HSH-R Series Indoor Wall-Mounted Temperature and Humidity Sensor

    HST-R series indoor wall-mounted temperature and humidity sensors are used for temperature and humidity measurements of indoor air in central air conditioning systems.

    Übersicht

    HSH-R series indoor wall-mounted temperature and humidity sensors have a variety of control signal outputs,

    and temperature signals include 4-20mA, 0-10v, NTC 10k, NTC20k, Pt1000, with temperature measurement range: -10 - +60 °C. The humidity accuracy is available in 2%, 3%, 5%, and its output is 0-10v or 4-20mA optional, with protection rating of IP65. compatible with a variety of automatic control systems.