/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Druckschalter und Sensoren

    DGM Pressure Monitore für Brenngase

    Auslaufmodell

    DVGW-geprüft nach DIN EN1854 Gasdruckwächter sind für alle Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G260 und für Luft geeignet.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    DGM-Druckwächter für Brenngase sind DVGW-geprüft nach DIN EN1854 Gasdruckwächter geeignet für alle Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G260 und für Luft.Sie werden mit einem robusten Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium-Druckguss GD AI Si 12 geliefert. Die Schaltdifferenzen sind weitgehend vom eingestellten Schaltdruck abhängig und nicht einstellbar. Merkmale und Vorteile:-Die DGM-Serie ist für steigenden Druck kalibriert. Das bedeutet, dass der einstellbare Schaltdruck auf der Skala dem Schaltpunkt bei steigendem Druck entspricht. Der Rückschaltpunkt liegt um den Betrag der Schaltdifferenz niedriger.-Für Maximal- und MinimaldrucküberwachungZertifizierungen: -CE-0085 AQ 1088 nach EU/2016/426 A III B (09.03.2016) und DIN EN 1854 (01.10.2010)-SIL 2 nach IEC 61508-2
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • FEMA

    Andere

    • Brand
      • FEMA
    • Brand : FEMA