Temperatursensoren
AFH-MB-TB Outdoor Sensor
Außentemperatur- und Feuchtigkeitssensoren für zuverlässige Überwachung
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Der Sensor ist für einen zuverlässigen Betrieb in feuchteanfälligen Umgebungen ausgelegt. Er unterstützt analoge Ausgänge (0–10 V, 4–20 mA) sowie Modbus RTU-Kommunikation für eine flexible Systemintegration. Aktive und passive Temperaturmessoptionen bieten hohe Anwendungsflexibilität, während Doppelfilter und beschichtete Elektronik die Haltbarkeit, Messstabilität und Langzeitgenauigkeit verbessern.
Merkmale und Vorteile:- Vielseitige Messung von Feuchtigkeit und Temperatur mit analogen oder Modbus-Ausgängen.
- Einfache Einrichtung durch konfigurierbare Kommunikationsparameter.
- Robustes IP65-Gehäuse mit Edelstahlsonde.
- Zuverlässige Leistung dank geschützter Elektronik und Doppelfilter.
- Schnelle werkzeuglose Installation, CE- und RoHS-konform.
- Vollständig konform mit CE- und RoHS-Normen.