/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Temperatursensoren

    Duct/Immersion Temperature Sensor

    The all purpose single point temperature sensor utilizes a precision sensor encapsulated in a 6 mm (0.236”)OD, 304 series stainless steel probe and is available in various lengths

    Übersicht

    The all purpose single point temperature sensor utilizes a precision sensor encapsulated in a 6 mm (0.236”)OD, 304 series stainless steel probe and is available in various lengths . All probes provide excellent heat transfer, fast response and resistance to moisture penetration.

    Certifications:
    • RoHS
    • CE