/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    water detectors

    L8000T Series Liquid Level Sensor

    Auslaufmodell

    The L8000T series liquid level sensors converts the detected pressure value into level value.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    The L8000T series liquid level sensors can be used in occasions where the liquid level needs to be measured such as HVAC, underground pipe gallery, sewage treatment plant

    pools, wells, etc.

    Features & Benefits:
    • Optional cable length
    • Protection grade IP68
    • 4-20 mA output
    • High measurement accuracy easy to use
    • Wide range of applications
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten