Zubehör
Anschlussarmaturen
EWA150 Externally Threaded Union zur Installation von Wärmezählern, Durchflussmessgeräten oder Wasserzählern in Rohrleitungen. In für DN15 bis DN40 geeignete Größen erhältlich. Überwurfmuttern haben 2 Löcher z. Abdichten m. Dichtungsdraht.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
EWA150 Externally Threaded Union zur Installation von Wärmezählern, Durchflussmessgeräten oder Wasserzählern in Rohrleitungen. In für DN15 bis DN40 geeignete Größen erhältlich. Eine Packung enthält zwei Sets für den Anschluss eines Messgeräts. Überwurfmuttern haben 2 Löcher z. Abdichten m. Dichtungsdraht.
Merkmale und Vorteile:- Kompletter Bausatz zum Anschließen eines Zählers
- Mit Löchern für einfachen Verschluss
- Extra lange Tailpieces mit Sechskant-Schlüssel
- ISO 228