/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Hydronik-Zähler

    BTU MULTICAL® 603 Meter

    MULTICAL® 603 is an all-round calculator, suitable as heat meter, cooling meter or combined heat/cooling meter

    Übersicht

    MULTICAL® 603 is an all-round calculator, suitable as heat meter, cooling meter or combined heat/cooling meter together with 1 or 2 flow sensors and 2 or 3 temperature sensors. The meter is intended for energy measurement in almost all types of thermal installations where water is used as the energy-conveying medium.