/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Hydronik-Zähler

    EW773 Ultraschall-Hydronikzähler

    Auslaufmodell

    Das Ultraschall-Hydronik-Messgerät von Honeywell ist ein statisches kompaktes Wärme- o. Kühlwassermessgerät mit elektronischer Messung nach dem Ultraschallprinzip mit elektronischem Energierechner, Ultraschall-Durchfluss- und zwei Temperatursensoren.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das Ultraschall-Hydronik-Messgerät von Honeywell ist ein statisches kompaktes Wärme-/Kühlwassermessgerät mit elektronischer Messung nach dem Ultraschallprinzip mit elektronischem Energierechner, Ultraschall-Durchfluss- und zwei Temperatursensoren. Es dient zur Messung von hydronischer Heiz-/Kühlenergie in Hydronikanlagen anhand von Volumen, Zufuhr- und Rücklauftemperatur. Ein Energierechner mit Power Supply ist mit dem Ultraschall-Flow-Sensor über Fest- oder Schraubanschluss verbunden.

    Merkmale und Vorteile:
    • Hoher Batterie-Wirkungsgrad & Batterielebensdauer ist 11 Jahre
    • Hohe langfristige Stabilität, geprüft und verifiziert durch unabhängigen AGFW-Test
    • Unempfindlich gegen Schmutz
    • Optional mit integriertem Funkgerät, Open Metering Standard mit einer Frequenz von 868MHz
    • Fernlesung (AMR) mit bis zu zwei zusätzlichen Plug & Play Modulen
    Zertifizierungen:
    • Heating: MID class 2 (DE-10-MI004-PTB013)
    • Cooling: PTB K 7.2