/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Nebenzähler

3-Phasen-Energiezähler

AAE3 mit 65 A kompakten 3-Phase Energy Meters zum primären u. sekundären Energiezählen, Dreiphasen-Stromzähler misst 3 × 230/400 VAC 50 Hz, 10 (65) A, besitzt eine 7-stellige Anzeige für 1 oder 2 Tarife.

Die kompakten AAE3 65 A 3-Phase Energy Meter erfüllen die primäre und sekundäre Energiemessung der dreiphasigen Stromzähler (3 × 230/400 VAC 50 Hz). Sie bieten ein 10 (65) A- und 7 Digit Display für ein oder zwei Tarife, eine Dichtungsabdeckung ist als Zubehör erhältlich und die Genauigkeit ist als Klasse 1 gemäß IEC 62053-21 oder B gemäß EN 50470-3 eingestuft. Sie verfügen auch über einen S0-Ausgang.

Merkmale und Vorteile:
  • Registriert niedrigste Stromaufnahmewerte, auch bei Geräten im Stand-by-Betrieb
  • Kein falsches Lesen, kein Betrug. Höchstes Maß an Datenintegrität dank Saia® High Level-EMV-Entwurf, verbunden mit einer robusten mechanischen Bauweise
  • Die Energiemessung ist überall bezahlbar. Einfache Einbindung in bestehende und neue Schaltschränke, dank kompaktem und platzsparendem Entwurf (nur 70 mm breit)
  • ImpulsaAusgang gibt SO zur abgesetzten Auslesung oder zentralisierten Datenerfassung aus. Rechnungslegung verschiedener Verbraucher
  • LED-Signalisierung ermöglichen eine einfache Prüfung des Status der Messung auch mit invertierten Anschlüssen
  • PTB- oder MID-zertifiziert
Zertifizierungen:
  • IEC 62053-21
  • EN 50470-3
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
C Annex
application/pdf 445.2 KB
5/27/2022
445.2 KB
C Annexe
application/pdf 453.29 KB
5/27/2022
453.29 KB
C Anhang
application/pdf 452.16 KB
5/27/2022
452.16 KB
C Appendice
application/pdf 446.81 KB
5/27/2022
446.81 KB
Montage- und Bedienungsanleitung Energiez�hler 3-phasig AAE3
application/pdf 919.7 KB
8/16/2022
919.7 KB
Montage- und Bedienungsanleitung Energiez�hler 3-phasig AAE3
application/pdf 936.76 KB
8/16/2022
936.76 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
C Annex
445.2 KB
5/27/2022
445.2 KB
C Annexe
453.29 KB
5/27/2022
453.29 KB
C Anhang
452.16 KB
5/27/2022
452.16 KB
C Appendice
446.81 KB
5/27/2022
446.81 KB
Montage- und Bedienungsanleitung Energiez�hler 3-phasig AAE3
919.7 KB
8/16/2022
919.7 KB
Montage- und Bedienungsanleitung Energiez�hler 3-phasig AAE3
936.76 KB
8/16/2022
936.76 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
C Annex
445.2 KB
5/27/2022
C Annexe
453.29 KB
5/27/2022
C Anhang
452.16 KB
5/27/2022
C Appendice
446.81 KB
5/27/2022
Montage- und Bedienungsanleitung Energiez�hler 3-phasig AAE3
919.7 KB
8/16/2022
Montage- und Bedienungsanleitung Energiez�hler 3-phasig AAE3
936.76 KB
8/16/2022
Image
SKU
Description
alt
AAE3D5F10PE3A00
Electronic Energy Meter, 28365112 DSZ12B-3x65A, MID
alt
AAE3D5F10PR2C00
Electronic Energy Meter, 7E3684000000
alt
AAE3D5F10PR3A00
Energiezähler S0 (100 Pulse/kWh), 3-phasig, 7-stellig, 400 VAC, 65 A, Breite 35 mm, mechanisch, 1-Tarif, MID
alt
AAE3D5F10PR3C00
Drehstromzähler 7E3684000010, 10 (65)A, 3 x 230/400 VAC, 1-Tarif, S0 Impulsausgang 100 Imp/kWh
alt
AAE3D5F11PE3A00
Electronic Energy Meter, 3-Phase, 65A, MID
alt
AAE3D5F11PR2A00
Electronic Energy Meter S0, 3-Phase, 7-Digit, 2 Tariff, PTB Approval
alt
AAE3D5F11PR3A00
Energiezähler S0, 3-phasig, 7-stellig, 65A, 35mm Baubreite, mechanisch, 2-Tarif, MID
alt
AAE3D5F11PR3C00
Drehstromzähler, 10 (65)A, 3 x 230 V, 2-Tarif, S0 Impulsausgang 100 Imp/kWh
Image
SKU
Description
alt
AAE3D5F10PE3A00
Electronic Energy Meter, 28365112 DSZ12B-3x65A, MID
alt
AAE3D5F10PR2C00
Electronic Energy Meter, 7E3684000000
alt
AAE3D5F10PR3A00
Energiezähler S0 (100 Pulse/kWh), 3-phasig, 7-stellig, 400 VAC, 65 A, Breite 35 mm, mechanisch, 1-Tarif, MID
alt
AAE3D5F10PR3C00
Drehstromzähler 7E3684000010, 10 (65)A, 3 x 230/400 VAC, 1-Tarif, S0 Impulsausgang 100 Imp/kWh
alt
AAE3D5F11PE3A00
Electronic Energy Meter, 3-Phase, 65A, MID
alt
AAE3D5F11PR2A00
Electronic Energy Meter S0, 3-Phase, 7-Digit, 2 Tariff, PTB Approval
alt
AAE3D5F11PR3A00
Energiezähler S0, 3-phasig, 7-stellig, 65A, 35mm Baubreite, mechanisch, 2-Tarif, MID
alt
AAE3D5F11PR3C00
Drehstromzähler, 10 (65)A, 3 x 230 V, 2-Tarif, S0 Impulsausgang 100 Imp/kWh