/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Nebenzähler

Saia PCD 3-Phasen-Energiezähler

Die dreiphasigen Energiezähler AWD3 sind mit einem Trafoanschluss ausgestattet. Kann defekte Energiezähler und Stromwandler ersetzen, wenn das System läuft, Energiezähler sind als Einweg- oder Zweiweg-Entwurf verfügbar.

Die dreiphasigen Energiezähler AWD3 sind mit einem Trafoanschluss ausgestattet. Mithilfe eines Stromwandlers können Sie defekte Energiezähler und Stromwandler ersetzen, wenn das System läuft. Die Energiezähler sind als Einweg- oder Zweiweg-Entwurf verfügbar. Schließen Sie die Energiezähler über eine integrierte S-Bus-, M-Bus- oder Modbus-Schnittstelle an Saia PCD-Geräte an, um relevante Daten wie Energie, Strom, Spannung und Leistung (aktiv und reaktiv) zu lesen. Je nach Ankopplungsart sind die Energiezähler in einer Einweg- oder Zweiwege-Ausführung (bidirektional) erhältlich. Dreiphasiger bidirektionaler AWD3-Energiezähler für die Stromrichtermessung mit integriertem bidirektionalem S0-output-Energiezähler mit LC-Display und integriertem S0-interface. Das S0-interface ist eine Hardware-Schnittstelle, die bei der Übertragung von Messungen in der Gebäudeautomatisierung verwendet wird.

Merkmale und Vorteile:
  • 3-Phase Energy Meter, 3 × 230 / 400 V AC 50 Hz
  • Converter-Messung von bis zu 1500 A in beiden Stromrichtungen
  • Anzeige von Wirkleistung, Spannung und Strom pro Phase
  • Anzeige der Gesamtwirkleistung
  • S0-Ausgang; unabhängig von der Stromrichtung
  • 7-stellige Anzeige für Energieversorgung und Rückspeisung
  • Kann versiegelt werden und wird mit einer Verschlusskappe als Zubehör geliefert
Zertifizierungen:
  • EN50470-3
  • IEC62053-21
  • EAC
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Saia PCD Energy Manager SaiaPCD Web Panel with Energy Management
application/pdf 25.2 MB
5/27/2022
25.2 MB
SBC Energie Katalog 2016 | 2017
application/pdf 7.35 MB
5/27/2022
7.35 MB
3-Phasen Energiez�hler f�r Wandleranschluss mit serieller S-Bus Schnittstelle
application/pdf 1.66 MB
8/16/2022
1.66 MB
C Annex
application/pdf 445.2 KB
5/27/2022
445.2 KB
SBC Energie Catalogus 2014 | 2015
application/pdf 5.02 MB
5/27/2022
5.02 MB
C Annexe
application/pdf 453.29 KB
5/27/2022
453.29 KB
Assembly and operating instructions AWD3B5W10 Three-phase active power bidirectional energy meter with S0-interface
application/pdf 1.67 MB
8/16/2022
1.67 MB
Collect, visualise and process consumption data
application/pdf 6.64 MB
5/27/2022
6.64 MB
SBC Catalogo Energia 2016 | 2017
application/pdf 7.35 MB
5/27/2022
7.35 MB
Three-phase energy meter for transformer connection with serial S-Bus interface
application/pdf 1.67 MB
8/16/2022
1.67 MB
SBC Energie Katalog 2016 | 2017
application/pdf 7.35 MB
5/27/2022
7.35 MB
La parfaite ma�trise des co�ts d��nergie gr�ce � notre solution de surveillance de l��nergie pr�te � l�emploi�!
application/pdf 2.62 MB
8/16/2022
2.62 MB
Rilevamento, visualizzazione ed elaborazione dei dati di consumo
application/pdf 6.65 MB
5/27/2022
6.65 MB
B Syst�mes de base
application/pdf 30.45 MB
5/27/2022
30.45 MB
Saia PCD Energy Meters satisfy the European Union�s Measurement Instrument Directive (MID)
application/pdf 1.48 MB
8/16/2022
1.48 MB
Verbrauchsdaten erfassen, visualisieren und verarbeiten
application/pdf 6.66 MB
5/27/2022
6.66 MB
Contatori di energia trifase per il collegamento del trasformatore con interfaccia M-Bus
application/pdf 2.98 MB
8/16/2022
2.98 MB
SBC Energy catalogue 2016 | 2017
application/pdf 7.34 MB
5/27/2022
7.34 MB
C Appendice
application/pdf 446.81 KB
5/27/2022
446.81 KB
Montage- und Bedienungsanleitung Typ AWD3B5WS Zweiweg-Energiez�hler 3-phasig mit Stromwandler mit S-Bus Schnittstelle,
application/pdf 1.66 MB
8/16/2022
1.66 MB
Saisir, visualiser et traiter les donn�es de consommation
application/pdf 6.65 MB
5/27/2022
6.65 MB
Assembly and operating instructions AWD3D5WS Three-phase active power energy meter with serial S-Bus interface
application/pdf 1.49 MB
8/16/2022
1.49 MB
C Anhang
application/pdf 452.16 KB
5/27/2022
452.16 KB
B Basissysteme
application/pdf 30.51 MB
5/27/2022
30.51 MB
Assembly and operating instructions AWD3D5WS Three-phase active power energy meter with serial S-Bus interface
application/pdf 1.65 MB
8/16/2022
1.65 MB
Costi energetici sotto controllo grazie a un sistema di monitoraggio dell'energia immediatamente operativo!
application/pdf 2.61 MB
8/16/2022
2.61 MB
Assembly and operating instructions Type AWD3D5WS Three-phase active power energy meter with serial S-Bus interface
application/pdf 1.54 MB
8/16/2022
1.54 MB
Assembly and operating instructions AWD3D5WD Three-phase active power energy meter with serial Modbus interface
application/pdf 1.51 MB
8/16/2022
1.51 MB
Compteur d��nergie triphas�, bidirectionnel pour mesure de conversion du courant avec sortie S0
application/pdf 2.5 MB
8/16/2022
2.5 MB
Energiekosten onder controle Met kant en klare energiemonitoring oplossingen!
application/pdf 2.61 MB
8/16/2022
2.61 MB
3- phase energy meter for transformer connection with serial Modbus interface
application/pdf 1.65 MB
8/16/2022
1.65 MB
Saia PCD Energy Manager Pannello web Saia PCD con Energy Manager
application/pdf 25.79 MB
5/27/2022
25.79 MB
3- Phasen Energiez�hler f�r Wandleranschluss mit M-Bus Schnittstelle
application/pdf 2.98 MB
8/16/2022
2.98 MB
3- phase energy meter for transformer connection with serial Modbus interface
application/pdf 1.65 MB
8/16/2022
1.65 MB
Compteur d��nergie bidirectionnel avec connexion du transformateur et interface S-Bus en s�rie
application/pdf 3 MB
8/16/2022
3 MB
3-phase bidirectional energy meter for current converter metering with S0-output
application/pdf 2.5 MB
8/16/2022
2.5 MB
3-Phasen Zweiweg-Energiez�hler f�r Wandleranschluss mit S0-Impulsausgang
application/pdf 2.5 MB
8/16/2022
2.5 MB
Assembly and operating instructions AWD3D5WS Three-phase active power energy meter with serial S-Bus interface
application/pdf 1.5 MB
8/16/2022
1.5 MB
Assembly and operating instructions AWD3B5W10 Three-phase active power bidirectional energy meter with S0-interface
application/pdf 1.68 MB
8/16/2022
1.68 MB
Contatori di energia trifase per il collegamento del trasformatore con interfaccia seriale S-Bus
application/pdf 1.67 MB
8/16/2022
1.67 MB
Montage- und Bedienungsanleitung Typ AWD3D5W
application/pdf 1.38 MB
8/16/2022
1.38 MB
Energy costs are under control with instantly operational energy monitoring!
application/pdf 2.61 MB
8/16/2022
2.61 MB
3-phase bidirectional energy meter with transformer connection and serial S-Bus interface
application/pdf 2.69 MB
8/16/2022
2.69 MB
Contatore di energia trifase, bidirezionale con collegamento del trasformatore e interfaccia seriale S-Bus
application/pdf 2.7 MB
8/16/2022
2.7 MB
Saia PCD Energy Meters satisfy the European Union�s Measurement Instrument Directive (MID)
application/pdf 1.48 MB
8/16/2022
1.48 MB
3- phase energy meter for transformer connection with serial Modbus interface
application/pdf 1.66 MB
8/16/2022
1.66 MB
Montage- und Bedienungsanleitung Typ AWD3D5W
application/pdf 1.37 MB
8/16/2022
1.37 MB
Saia PCD Energy Manager Saia PCD Web Panel mit Energie-Management
application/pdf 25.53 MB
5/27/2022
25.53 MB
Saia PCD Energy Meters satisfy the European Union�s Measurement Instrument Directive (MID)
application/pdf 1.48 MB
8/16/2022
1.48 MB
Assembly and operating instructions AWD3D5WD Three-phase active power energy meter with serial Modbus interface
application/pdf 1.56 MB
8/16/2022
1.56 MB
3-Phasen Zweiweg-Energiez�hler f�r Wandleranschluss mit serieller S-Bus Schnittstelle
application/pdf 2.7 MB
8/16/2022
2.7 MB
Compteur d��nergie �lectronique triphas� pour la connexion du transformateur avec interface S-Bus serielle
application/pdf 1.66 MB
8/16/2022
1.66 MB
3- phase energy meter for transformer connection with serial Modbus interface
application/pdf 1.65 MB
8/16/2022
1.65 MB
Contatore di energia bidirezionale, trifase per misurazione a trasformatore di corrente con uscita S0
application/pdf 2.5 MB
8/16/2022
2.5 MB
Compteurs d��nergie triphas� pour la connexion d�un transformateur de courant avec interface M-Bus
application/pdf 2.99 MB
8/16/2022
2.99 MB
3-phase energy meters for transformer connection with M-Bus interface
application/pdf 3 MB
8/16/2022
3 MB
Energiekosten im Griff mit sofort betriebsbereiter Energiemonitoring-L�sung!
application/pdf 2.61 MB
8/16/2022
2.61 MB
Saia PCD Energy Meters satisfy the European Union�s Measurement Instrument Directive (MID)
application/pdf 1.48 MB
8/16/2022
1.48 MB
Assembly and operating instructions Type AWD3D5WS Three-phase active power energy meter with serial S-Bus interface
application/pdf 1.53 MB
8/16/2022
1.53 MB
Saia PCD Energy Manager Pupitre Web Saia PCD avec gestion de l��nergie
application/pdf 26.56 MB
5/27/2022
26.56 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Saia PCD Energy Manager SaiaPCD Web Panel with Energy Management
25.2 MB
5/27/2022
25.2 MB
SBC Energie Katalog 2016 | 2017
7.35 MB
5/27/2022
7.35 MB
3-Phasen Energiez�hler f�r Wandleranschluss mit serieller S-Bus Schnittstelle
1.66 MB
8/16/2022
1.66 MB
C Annex
445.2 KB
5/27/2022
445.2 KB
SBC Energie Catalogus 2014 | 2015
5.02 MB
5/27/2022
5.02 MB
C Annexe
453.29 KB
5/27/2022
453.29 KB
Assembly and operating instructions AWD3B5W10 Three-phase active power bidirectional energy meter with S0-interface
1.67 MB
8/16/2022
1.67 MB
Collect, visualise and process consumption data
6.64 MB
5/27/2022
6.64 MB
SBC Catalogo Energia 2016 | 2017
7.35 MB
5/27/2022
7.35 MB
Three-phase energy meter for transformer connection with serial S-Bus interface
1.67 MB
8/16/2022
1.67 MB
SBC Energie Katalog 2016 | 2017
7.35 MB
5/27/2022
7.35 MB
La parfaite ma�trise des co�ts d��nergie gr�ce � notre solution de surveillance de l��nergie pr�te � l�emploi�!
2.62 MB
8/16/2022
2.62 MB
Rilevamento, visualizzazione ed elaborazione dei dati di consumo
6.65 MB
5/27/2022
6.65 MB
B Syst�mes de base
30.45 MB
5/27/2022
30.45 MB
Saia PCD Energy Meters satisfy the European Union�s Measurement Instrument Directive (MID)
1.48 MB
8/16/2022
1.48 MB
Verbrauchsdaten erfassen, visualisieren und verarbeiten
6.66 MB
5/27/2022
6.66 MB
Contatori di energia trifase per il collegamento del trasformatore con interfaccia M-Bus
2.98 MB
8/16/2022
2.98 MB
SBC Energy catalogue 2016 | 2017
7.34 MB
5/27/2022
7.34 MB
C Appendice
446.81 KB
5/27/2022
446.81 KB
Montage- und Bedienungsanleitung Typ AWD3B5WS Zweiweg-Energiez�hler 3-phasig mit Stromwandler mit S-Bus Schnittstelle,
1.66 MB
8/16/2022
1.66 MB
Saisir, visualiser et traiter les donn�es de consommation
6.65 MB
5/27/2022
6.65 MB
Assembly and operating instructions AWD3D5WS Three-phase active power energy meter with serial S-Bus interface
1.49 MB
8/16/2022
1.49 MB
C Anhang
452.16 KB
5/27/2022
452.16 KB
B Basissysteme
30.51 MB
5/27/2022
30.51 MB
Assembly and operating instructions AWD3D5WS Three-phase active power energy meter with serial S-Bus interface
1.65 MB
8/16/2022
1.65 MB
Costi energetici sotto controllo grazie a un sistema di monitoraggio dell'energia immediatamente operativo!
2.61 MB
8/16/2022
2.61 MB
Assembly and operating instructions Type AWD3D5WS Three-phase active power energy meter with serial S-Bus interface
1.54 MB
8/16/2022
1.54 MB
Assembly and operating instructions AWD3D5WD Three-phase active power energy meter with serial Modbus interface
1.51 MB
8/16/2022
1.51 MB
Compteur d��nergie triphas�, bidirectionnel pour mesure de conversion du courant avec sortie S0
2.5 MB
8/16/2022
2.5 MB
Energiekosten onder controle Met kant en klare energiemonitoring oplossingen!
2.61 MB
8/16/2022
2.61 MB
3- phase energy meter for transformer connection with serial Modbus interface
1.65 MB
8/16/2022
1.65 MB
Saia PCD Energy Manager Pannello web Saia PCD con Energy Manager
25.79 MB
5/27/2022
25.79 MB
3- Phasen Energiez�hler f�r Wandleranschluss mit M-Bus Schnittstelle
2.98 MB
8/16/2022
2.98 MB
3- phase energy meter for transformer connection with serial Modbus interface
1.65 MB
8/16/2022
1.65 MB
Compteur d��nergie bidirectionnel avec connexion du transformateur et interface S-Bus en s�rie
3 MB
8/16/2022
3 MB
3-phase bidirectional energy meter for current converter metering with S0-output
2.5 MB
8/16/2022
2.5 MB
3-Phasen Zweiweg-Energiez�hler f�r Wandleranschluss mit S0-Impulsausgang
2.5 MB
8/16/2022
2.5 MB
Assembly and operating instructions AWD3D5WS Three-phase active power energy meter with serial S-Bus interface
1.5 MB
8/16/2022
1.5 MB
Assembly and operating instructions AWD3B5W10 Three-phase active power bidirectional energy meter with S0-interface
1.68 MB
8/16/2022
1.68 MB
Contatori di energia trifase per il collegamento del trasformatore con interfaccia seriale S-Bus
1.67 MB
8/16/2022
1.67 MB
Montage- und Bedienungsanleitung Typ AWD3D5W
1.38 MB
8/16/2022
1.38 MB
Energy costs are under control with instantly operational energy monitoring!
2.61 MB
8/16/2022
2.61 MB
3-phase bidirectional energy meter with transformer connection and serial S-Bus interface
2.69 MB
8/16/2022
2.69 MB
Contatore di energia trifase, bidirezionale con collegamento del trasformatore e interfaccia seriale S-Bus
2.7 MB
8/16/2022
2.7 MB
Saia PCD Energy Meters satisfy the European Union�s Measurement Instrument Directive (MID)
1.48 MB
8/16/2022
1.48 MB
3- phase energy meter for transformer connection with serial Modbus interface
1.66 MB
8/16/2022
1.66 MB
Montage- und Bedienungsanleitung Typ AWD3D5W
1.37 MB
8/16/2022
1.37 MB
Saia PCD Energy Manager Saia PCD Web Panel mit Energie-Management
25.53 MB
5/27/2022
25.53 MB
Saia PCD Energy Meters satisfy the European Union�s Measurement Instrument Directive (MID)
1.48 MB
8/16/2022
1.48 MB
Assembly and operating instructions AWD3D5WD Three-phase active power energy meter with serial Modbus interface
1.56 MB
8/16/2022
1.56 MB
3-Phasen Zweiweg-Energiez�hler f�r Wandleranschluss mit serieller S-Bus Schnittstelle
2.7 MB
8/16/2022
2.7 MB
Compteur d��nergie �lectronique triphas� pour la connexion du transformateur avec interface S-Bus serielle
1.66 MB
8/16/2022
1.66 MB
3- phase energy meter for transformer connection with serial Modbus interface
1.65 MB
8/16/2022
1.65 MB
Contatore di energia bidirezionale, trifase per misurazione a trasformatore di corrente con uscita S0
2.5 MB
8/16/2022
2.5 MB
Compteurs d��nergie triphas� pour la connexion d�un transformateur de courant avec interface M-Bus
2.99 MB
8/16/2022
2.99 MB
3-phase energy meters for transformer connection with M-Bus interface
3 MB
8/16/2022
3 MB
Energiekosten im Griff mit sofort betriebsbereiter Energiemonitoring-L�sung!
2.61 MB
8/16/2022
2.61 MB
Saia PCD Energy Meters satisfy the European Union�s Measurement Instrument Directive (MID)
1.48 MB
8/16/2022
1.48 MB
Assembly and operating instructions Type AWD3D5WS Three-phase active power energy meter with serial S-Bus interface
1.53 MB
8/16/2022
1.53 MB
Saia PCD Energy Manager Pupitre Web Saia PCD avec gestion de l��nergie
26.56 MB
5/27/2022
26.56 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Saia PCD Energy Manager SaiaPCD Web Panel with Energy Management
25.2 MB
5/27/2022
SBC Energie Katalog 2016 | 2017
7.35 MB
5/27/2022
3-Phasen Energiez�hler f�r Wandleranschluss mit serieller S-Bus Schnittstelle
1.66 MB
8/16/2022
C Annex
445.2 KB
5/27/2022
SBC Energie Catalogus 2014 | 2015
5.02 MB
5/27/2022
C Annexe
453.29 KB
5/27/2022
Assembly and operating instructions AWD3B5W10 Three-phase active power bidirectional energy meter with S0-interface
1.67 MB
8/16/2022
Collect, visualise and process consumption data
6.64 MB
5/27/2022
SBC Catalogo Energia 2016 | 2017
7.35 MB
5/27/2022
Three-phase energy meter for transformer connection with serial S-Bus interface
1.67 MB
8/16/2022
SBC Energie Katalog 2016 | 2017
7.35 MB
5/27/2022
La parfaite ma�trise des co�ts d��nergie gr�ce � notre solution de surveillance de l��nergie pr�te � l�emploi�!
2.62 MB
8/16/2022
Rilevamento, visualizzazione ed elaborazione dei dati di consumo
6.65 MB
5/27/2022
B Syst�mes de base
30.45 MB
5/27/2022
Saia PCD Energy Meters satisfy the European Union�s Measurement Instrument Directive (MID)
1.48 MB
8/16/2022
Verbrauchsdaten erfassen, visualisieren und verarbeiten
6.66 MB
5/27/2022
Contatori di energia trifase per il collegamento del trasformatore con interfaccia M-Bus
2.98 MB
8/16/2022
SBC Energy catalogue 2016 | 2017
7.34 MB
5/27/2022
C Appendice
446.81 KB
5/27/2022
Montage- und Bedienungsanleitung Typ AWD3B5WS Zweiweg-Energiez�hler 3-phasig mit Stromwandler mit S-Bus Schnittstelle,
1.66 MB
8/16/2022
Saisir, visualiser et traiter les donn�es de consommation
6.65 MB
5/27/2022
Assembly and operating instructions AWD3D5WS Three-phase active power energy meter with serial S-Bus interface
1.49 MB
8/16/2022
C Anhang
452.16 KB
5/27/2022
B Basissysteme
30.51 MB
5/27/2022
Assembly and operating instructions AWD3D5WS Three-phase active power energy meter with serial S-Bus interface
1.65 MB
8/16/2022
Costi energetici sotto controllo grazie a un sistema di monitoraggio dell'energia immediatamente operativo!
2.61 MB
8/16/2022
Assembly and operating instructions Type AWD3D5WS Three-phase active power energy meter with serial S-Bus interface
1.54 MB
8/16/2022
Assembly and operating instructions AWD3D5WD Three-phase active power energy meter with serial Modbus interface
1.51 MB
8/16/2022
Compteur d��nergie triphas�, bidirectionnel pour mesure de conversion du courant avec sortie S0
2.5 MB
8/16/2022
Energiekosten onder controle Met kant en klare energiemonitoring oplossingen!
2.61 MB
8/16/2022
3- phase energy meter for transformer connection with serial Modbus interface
1.65 MB
8/16/2022
Saia PCD Energy Manager Pannello web Saia PCD con Energy Manager
25.79 MB
5/27/2022
3- Phasen Energiez�hler f�r Wandleranschluss mit M-Bus Schnittstelle
2.98 MB
8/16/2022
3- phase energy meter for transformer connection with serial Modbus interface
1.65 MB
8/16/2022
Compteur d��nergie bidirectionnel avec connexion du transformateur et interface S-Bus en s�rie
3 MB
8/16/2022
3-phase bidirectional energy meter for current converter metering with S0-output
2.5 MB
8/16/2022
3-Phasen Zweiweg-Energiez�hler f�r Wandleranschluss mit S0-Impulsausgang
2.5 MB
8/16/2022
Assembly and operating instructions AWD3D5WS Three-phase active power energy meter with serial S-Bus interface
1.5 MB
8/16/2022
Assembly and operating instructions AWD3B5W10 Three-phase active power bidirectional energy meter with S0-interface
1.68 MB
8/16/2022
Contatori di energia trifase per il collegamento del trasformatore con interfaccia seriale S-Bus
1.67 MB
8/16/2022
Montage- und Bedienungsanleitung Typ AWD3D5W
1.38 MB
8/16/2022
Energy costs are under control with instantly operational energy monitoring!
2.61 MB
8/16/2022
3-phase bidirectional energy meter with transformer connection and serial S-Bus interface
2.69 MB
8/16/2022
Contatore di energia trifase, bidirezionale con collegamento del trasformatore e interfaccia seriale S-Bus
2.7 MB
8/16/2022
Saia PCD Energy Meters satisfy the European Union�s Measurement Instrument Directive (MID)
1.48 MB
8/16/2022
3- phase energy meter for transformer connection with serial Modbus interface
1.66 MB
8/16/2022
Montage- und Bedienungsanleitung Typ AWD3D5W
1.37 MB
8/16/2022
Saia PCD Energy Manager Saia PCD Web Panel mit Energie-Management
25.53 MB
5/27/2022
Saia PCD Energy Meters satisfy the European Union�s Measurement Instrument Directive (MID)
1.48 MB
8/16/2022
Assembly and operating instructions AWD3D5WD Three-phase active power energy meter with serial Modbus interface
1.56 MB
8/16/2022
3-Phasen Zweiweg-Energiez�hler f�r Wandleranschluss mit serieller S-Bus Schnittstelle
2.7 MB
8/16/2022
Compteur d��nergie �lectronique triphas� pour la connexion du transformateur avec interface S-Bus serielle
1.66 MB
8/16/2022
3- phase energy meter for transformer connection with serial Modbus interface
1.65 MB
8/16/2022
Contatore di energia bidirezionale, trifase per misurazione a trasformatore di corrente con uscita S0
2.5 MB
8/16/2022
Compteurs d��nergie triphas� pour la connexion d�un transformateur de courant avec interface M-Bus
2.99 MB
8/16/2022
3-phase energy meters for transformer connection with M-Bus interface
3 MB
8/16/2022
Energiekosten im Griff mit sofort betriebsbereiter Energiemonitoring-L�sung!
2.61 MB
8/16/2022
Saia PCD Energy Meters satisfy the European Union�s Measurement Instrument Directive (MID)
1.48 MB
8/16/2022
Assembly and operating instructions Type AWD3D5WS Three-phase active power energy meter with serial S-Bus interface
1.53 MB
8/16/2022
Saia PCD Energy Manager Pupitre Web Saia PCD avec gestion de l��nergie
26.56 MB
5/27/2022
Image
SKU
Description
alt
AWD3B5W10MC3A00
3-Phasen-Energiezähler mit LCD-Anzeige, 3 x 230 / 400 VAC, 50 Hz, bidirektional, Stromwandlermessung = 5 bis 1500 A, S0-Schnittstelle, MID-Version, Tarif 1
alt
AWD3B5WS00C3A00
3-Phasen-Energiezähler mit LCD-Anzeige, 3 x 230 / 400 VAC, 50 Hz, bidirektional, Stromwandlermessung = 5 bis 1500 A, S-Bus-Schnittstelle, MID-Version, Tarif 1
alt
AWD3D5W10MC2C00
Energy Meter, 3-Phase+N, 5A, LCD Finder
alt
AWD3D5W10MC3A00
3-Phasen-Energiezähler mit LCD-Anzeige, 3 x 230 / 400 VAC, 50 Hz, unidirektional, Stromwandlermessung = 5 bis 1500 A, S0-Schnittstelle, MID-Version, Tarif 1
alt
AWD3D5W10MC3C00
Wandlerzähler, 5…1500:5A einstellbar, 3 x 230 V, 1-Tarif, S0 Impulsausgang10 Imp/kWh, 7-stellige LC-Anzeige
alt
AWD3D5W10ND3A00
3-Phasen-Energiezähler mit LCD-Anzeige, 3 x 230 / 400 VAC, 50 Hz, unidirektional, Stromwandlermessung = 5 bis 1500 A, S0-Schnittstelle, MID-Version, Tarif 1
alt
AWD3D5WD00C3A00
3-Phasen-Energiezähler mit LCD-Anzeige, 3 x 230 / 400 VAC, 50 Hz, unidirektional, Stromwandlermessung = 5 bis 1500 A, Modbus-Schnittstelle, MID-Version, Tarif 1
alt
AWD3D5WD00C3A20
Wandlerzähler mit Modbus , 5…1500:5A einstellbar, 3 x 230 V, 1-Tarif, 7-stellige LC-Anzeige U-, I-, P-Werte
alt
AWD3D5WD00C3A44
3-Phasen-Energiezähler mit LCD-Anzeige, 3 x 230 / 400 VAC, 50 Hz, unidirektional, Stromwandlermessung = 5 bis 1500 A, Modbus-Schnittstelle, MID-Version, Parität 8N1, Tarif 1
alt
AWD3D5WD00C3C00
Wandlerzähler mit Modbus (8N1),5…1500:5A einstellbar, 3 x 230 V, 1-Tarif, 7-stellige LC-Anzeige U-, I-, P-Werte
Image
SKU
Description
alt
AWD3B5W10MC3A00
3-Phasen-Energiezähler mit LCD-Anzeige, 3 x 230 / 400 VAC, 50 Hz, bidirektional, Stromwandlermessung = 5 bis 1500 A, S0-Schnittstelle, MID-Version, Tarif 1
alt
AWD3B5WS00C3A00
3-Phasen-Energiezähler mit LCD-Anzeige, 3 x 230 / 400 VAC, 50 Hz, bidirektional, Stromwandlermessung = 5 bis 1500 A, S-Bus-Schnittstelle, MID-Version, Tarif 1
alt
AWD3D5W10MC2C00
Energy Meter, 3-Phase+N, 5A, LCD Finder
alt
AWD3D5W10MC3A00
3-Phasen-Energiezähler mit LCD-Anzeige, 3 x 230 / 400 VAC, 50 Hz, unidirektional, Stromwandlermessung = 5 bis 1500 A, S0-Schnittstelle, MID-Version, Tarif 1
alt
AWD3D5W10MC3C00
Wandlerzähler, 5…1500:5A einstellbar, 3 x 230 V, 1-Tarif, S0 Impulsausgang10 Imp/kWh, 7-stellige LC-Anzeige
alt
AWD3D5W10ND3A00
3-Phasen-Energiezähler mit LCD-Anzeige, 3 x 230 / 400 VAC, 50 Hz, unidirektional, Stromwandlermessung = 5 bis 1500 A, S0-Schnittstelle, MID-Version, Tarif 1
alt
AWD3D5WD00C3A00
3-Phasen-Energiezähler mit LCD-Anzeige, 3 x 230 / 400 VAC, 50 Hz, unidirektional, Stromwandlermessung = 5 bis 1500 A, Modbus-Schnittstelle, MID-Version, Tarif 1
alt
AWD3D5WD00C3A20
Wandlerzähler mit Modbus , 5…1500:5A einstellbar, 3 x 230 V, 1-Tarif, 7-stellige LC-Anzeige U-, I-, P-Werte
alt
AWD3D5WD00C3A44
3-Phasen-Energiezähler mit LCD-Anzeige, 3 x 230 / 400 VAC, 50 Hz, unidirektional, Stromwandlermessung = 5 bis 1500 A, Modbus-Schnittstelle, MID-Version, Parität 8N1, Tarif 1
alt
AWD3D5WD00C3C00
Wandlerzähler mit Modbus (8N1),5…1500:5A einstellbar, 3 x 230 V, 1-Tarif, 7-stellige LC-Anzeige U-, I-, P-Werte