/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Nebenzähler

Einphasiger Energiezähler

Der AAD1 ist ein moderner elektronischer einphasiger Zähler. Er ist sehr platzsparend, gleichzeitig der Genauigkeitsklasse 1 (nach EN 62053-21) oder -klasse B (nach EN 50470-1) entsprechend und sehr präzise bei der Erfassung des Energieverbrauchs.

Der AAD1 ist ein moderner elektronischer einphasiger Zähler. Er ist sehr platzsparend, gleichzeitig der Genauigkeitsklasse 1 (nach EN 62053-21) oder -klasse B (nach EN 50470-1) entsprechend und sehr präzise bei der Erfassung des Energieverbrauchs. Da das Messgerät über einen hochwertigen Zähler verfügt, kann es unabhängig von ihrer Position leicht auf einem Top Hat Rail befestigt werden. Eine Rücklaufsperre sorgt für eine exakte Abrechnung. Der Zähler kann jederzeit auch ohne Stromversorgung gelesen werden.

Merkmale und Vorteile:
  • Funktionskontrolle
  • Rot blinkende LED
  • Intelligente Fehleranzeige
  • Das AAD1 ist wartungsfrei
  • Wenn die Leistungsversorgung ausgeschaltet ist, kann das Messgerät mit einem trockenen Tuch oder einem mit Seifenlösung angefeuchteten Tuch gereinigt werden
Zertifizierungen:
  • CE
  • with or withpout MID
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
C Annex
application/pdf 445.2 KB
5/27/2022
445.2 KB
C Annexe
application/pdf 453.29 KB
5/27/2022
453.29 KB
C Appendice
application/pdf 446.81 KB
5/27/2022
446.81 KB
C Anhang
application/pdf 452.16 KB
5/27/2022
452.16 KB
Montage- und Bedienungsanleitung Energiez�hler 1-phasig AAD1
application/pdf 987.8 KB
8/16/2022
987.8 KB
Montage- und Bedienungsanleitung Energiez�hler 1-phasig AAD1
application/pdf 1003.49 KB
8/16/2022
1003.49 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
C Annex
445.2 KB
5/27/2022
445.2 KB
C Annexe
453.29 KB
5/27/2022
453.29 KB
C Appendice
446.81 KB
5/27/2022
446.81 KB
C Anhang
452.16 KB
5/27/2022
452.16 KB
Montage- und Bedienungsanleitung Energiez�hler 1-phasig AAD1
987.8 KB
8/16/2022
987.8 KB
Montage- und Bedienungsanleitung Energiez�hler 1-phasig AAD1
1003.49 KB
8/16/2022
1003.49 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
C Annex
445.2 KB
5/27/2022
C Annexe
453.29 KB
5/27/2022
C Appendice
446.81 KB
5/27/2022
C Anhang
452.16 KB
5/27/2022
Montage- und Bedienungsanleitung Energiez�hler 1-phasig AAD1
987.8 KB
8/16/2022
Montage- und Bedienungsanleitung Energiez�hler 1-phasig AAD1
1003.49 KB
8/16/2022
Image
SKU
Description
alt
AAD1D5D10KR2C01
Energiezähler 7E1282300001 (AAD1), 20 A, 230 V
alt
AAD1D5F10KR2A00
Electromechanical Energy Meter S0, 1-Phase, 7-Digit, 32A, PTB Approval
alt
AAD1D5F10KR2C00
Electronic Energy Meter, 7E1382300000, 32A
alt
AAD1D5F10KR3A00
Einphasiger Energiezähler, 230 VAC 50 Hz, S0-Schnittstelle, Imax = 32 A, MID-Version
alt
AAD1D5F10KR3C00
Wechselstromzähler, 5 (32)A, 230 V, S0 Impulsausgang 1'000 Imp/kWh
alt
AAD1D5F10LE3A00
Electronic Energy Meter, 28032012 WSZ12B, 32A, MID
Image
SKU
Description
alt
AAD1D5D10KR2C01
Energiezähler 7E1282300001 (AAD1), 20 A, 230 V
alt
AAD1D5F10KR2A00
Electromechanical Energy Meter S0, 1-Phase, 7-Digit, 32A, PTB Approval
alt
AAD1D5F10KR2C00
Electronic Energy Meter, 7E1382300000, 32A
alt
AAD1D5F10KR3A00
Einphasiger Energiezähler, 230 VAC 50 Hz, S0-Schnittstelle, Imax = 32 A, MID-Version
alt
AAD1D5F10KR3C00
Wechselstromzähler, 5 (32)A, 230 V, S0 Impulsausgang 1'000 Imp/kWh
alt
AAD1D5F10LE3A00
Electronic Energy Meter, 28032012 WSZ12B, 32A, MID