/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Nebenzähler

Einphasiger Energiezähler

Der AAE1 ist ein moderner elektronischer einphasiger Zähler. Dieser ist sehr platzsparend, gleichzeitig der Genauigkeitsklasse 1 oder der Genauigkeitsklasse B entsprechend und sehr präzise bei der Erfassung des Energieverbrauchs.

Der AAE1 ist ein moderner elektronischer einphasiger Zähler. Dieser ist sehr platzsparend, gleichzeitig der Genauigkeitsklasse 1 oder der Genauigkeitsklasse B entsprechend und sehr präzise bei der Erfassung des Energieverbrauchs. Da das Messgerät über einen hochwertigen Zähler verfügt, kann es unabhängig von ihrer Position leicht auf einem Top Hat Rail befestigt werden. Eine Rücklaufsperre sorgt für eine exakte Abrechnung. Der Zähler kann jederzeit auch ohne Stromversorgung gelesen werden. Die Single-Phase Energy Meter können auch auf einer DIN-Schiene gemäß DIN 50 022 (35 mm) befestigt werden. Sie dürfen nur in Einbauschränken mit der Schutzart IP51 (staub- und feuchtigkeitsdicht) verwendet werden.

Merkmale und Vorteile:
  • Wenn die Leistungsversorgung ausgeschaltet ist, kann das Messgerät mit einem trockenen Tuch oder einem mit Seifenlösung angefeuchteten Tuch gereinigt werden
  • Unter keinen Umständen dürfen ätzende oder lösungsmittelbasierte Substanzen zur Reinigung verwendet werden
  • Das AAE1 ist wartungsfrei. Der User darf im Falle von Schäden während des Transports keine Instandsetzungen durchführen
  • Bei kalibrierten Messgeräten wird die Kalibrierung ungültig, sobald das Siegel zerbrochen oder beschädigt ist.
Zertifizierungen:
  • CE
  • with or withpout MID
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
SBC Catalogo Energia 2016 | 2017
application/pdf 7.35 MB
5/27/2022
7.35 MB
C Annexe
application/pdf 453.29 KB
5/27/2022
453.29 KB
C Annex
application/pdf 445.2 KB
5/27/2022
445.2 KB
SBC Energie Catalogus 2014 | 2015
application/pdf 5.02 MB
5/27/2022
5.02 MB
SBC Energie Katalog 2016 | 2017
application/pdf 7.35 MB
5/27/2022
7.35 MB
Collect, visualise and process consumption data
application/pdf 6.64 MB
5/27/2022
6.64 MB
Rilevamento, visualizzazione ed elaborazione dei dati di consumo
application/pdf 6.65 MB
5/27/2022
6.65 MB
B Syst�mes de base
application/pdf 30.45 MB
5/27/2022
30.45 MB
SBC Energie Katalog 2016 | 2017
application/pdf 7.35 MB
5/27/2022
7.35 MB
C Anhang
application/pdf 452.16 KB
5/27/2022
452.16 KB
Verbrauchsdaten erfassen, visualisieren und verarbeiten
application/pdf 6.66 MB
5/27/2022
6.66 MB
Saisir, visualiser et traiter les donn�es de consommation
application/pdf 6.65 MB
5/27/2022
6.65 MB
B Basissysteme
application/pdf 30.51 MB
5/27/2022
30.51 MB
C Appendice
application/pdf 446.81 KB
5/27/2022
446.81 KB
SBC Energy catalogue 2016 | 2017
application/pdf 7.34 MB
5/27/2022
7.34 MB
Montage- und Bedienungsanleitung Energiez�hler 1-phasig AAE1
application/pdf 892.91 KB
8/16/2022
892.91 KB
Montage- und Bedienungsanleitung Energiez�hler 1-phasig AAE1
application/pdf 914.6 KB
8/16/2022
914.6 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
SBC Catalogo Energia 2016 | 2017
7.35 MB
5/27/2022
7.35 MB
C Annexe
453.29 KB
5/27/2022
453.29 KB
C Annex
445.2 KB
5/27/2022
445.2 KB
SBC Energie Catalogus 2014 | 2015
5.02 MB
5/27/2022
5.02 MB
SBC Energie Katalog 2016 | 2017
7.35 MB
5/27/2022
7.35 MB
Collect, visualise and process consumption data
6.64 MB
5/27/2022
6.64 MB
Rilevamento, visualizzazione ed elaborazione dei dati di consumo
6.65 MB
5/27/2022
6.65 MB
B Syst�mes de base
30.45 MB
5/27/2022
30.45 MB
SBC Energie Katalog 2016 | 2017
7.35 MB
5/27/2022
7.35 MB
C Anhang
452.16 KB
5/27/2022
452.16 KB
Verbrauchsdaten erfassen, visualisieren und verarbeiten
6.66 MB
5/27/2022
6.66 MB
Saisir, visualiser et traiter les donn�es de consommation
6.65 MB
5/27/2022
6.65 MB
B Basissysteme
30.51 MB
5/27/2022
30.51 MB
C Appendice
446.81 KB
5/27/2022
446.81 KB
SBC Energy catalogue 2016 | 2017
7.34 MB
5/27/2022
7.34 MB
Montage- und Bedienungsanleitung Energiez�hler 1-phasig AAE1
892.91 KB
8/16/2022
892.91 KB
Montage- und Bedienungsanleitung Energiez�hler 1-phasig AAE1
914.6 KB
8/16/2022
914.6 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
SBC Catalogo Energia 2016 | 2017
7.35 MB
5/27/2022
C Annexe
453.29 KB
5/27/2022
C Annex
445.2 KB
5/27/2022
SBC Energie Catalogus 2014 | 2015
5.02 MB
5/27/2022
SBC Energie Katalog 2016 | 2017
7.35 MB
5/27/2022
Collect, visualise and process consumption data
6.64 MB
5/27/2022
Rilevamento, visualizzazione ed elaborazione dei dati di consumo
6.65 MB
5/27/2022
B Syst�mes de base
30.45 MB
5/27/2022
SBC Energie Katalog 2016 | 2017
7.35 MB
5/27/2022
C Anhang
452.16 KB
5/27/2022
Verbrauchsdaten erfassen, visualisieren und verarbeiten
6.66 MB
5/27/2022
Saisir, visualiser et traiter les donn�es de consommation
6.65 MB
5/27/2022
B Basissysteme
30.51 MB
5/27/2022
C Appendice
446.81 KB
5/27/2022
SBC Energy catalogue 2016 | 2017
7.34 MB
5/27/2022
Montage- und Bedienungsanleitung Energiez�hler 1-phasig AAE1
892.91 KB
8/16/2022
Montage- und Bedienungsanleitung Energiez�hler 1-phasig AAE1
914.6 KB
8/16/2022
Image
SKU
Description
alt
AAE1D5C10KR2C01
7E1282300002 Aae 25A, Elektronischer Einphasen-Energiezähler, 230 V 50Hz, kundenspezifisch - Finder
alt
AAE1D5F10KE3A00
Electronic Energy Meter, 28065012 WSZ12B, 65A, MID
alt
AAE1D5F10KR3A00
Energiezähler S0 (1,000 Pulse/kWh), 1-phasig, 7-stellig, , 230 VAC, 65 A, Breite 35 mm, mechanisch, 1-Tarif, MID
alt
AAE1D5F10KR3C00
Energiezähler 7E1682300010, 10 (65)A, 230 V, S0 Impulsausgang 1'000 Imp/kWh
Image
SKU
Description
alt
AAE1D5C10KR2C01
7E1282300002 Aae 25A, Elektronischer Einphasen-Energiezähler, 230 V 50Hz, kundenspezifisch - Finder
alt
AAE1D5F10KE3A00
Electronic Energy Meter, 28065012 WSZ12B, 65A, MID
alt
AAE1D5F10KR3A00
Energiezähler S0 (1,000 Pulse/kWh), 1-phasig, 7-stellig, , 230 VAC, 65 A, Breite 35 mm, mechanisch, 1-Tarif, MID
alt
AAE1D5F10KR3C00
Energiezähler 7E1682300010, 10 (65)A, 230 V, S0 Impulsausgang 1'000 Imp/kWh