/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Nebenzähler

Saia PCD 3-Phasen-Energiezähler

Die dreiphasigen Energiezähler AWD3 sind mit einem Trafoanschluss ausgestattet. Kann defekte Energiezähler und Stromwandler ersetzen, wenn das System läuft, Energiezähler sind als Einweg- oder Zweiweg-Entwurf verfügbar.

Die dreiphasigen Energiezähler AWD3 sind mit einem Wandleranschluss ausgestattet. Durch den Einsatz eines Stromwandlers können Sie defekte Energiezähler und Stromwandler im laufenden Betrieb austauschen. Die Energiezähler sind in einseitiger oder zweiseitiger (bidirektionaler) Ausführung erhältlich. Verbinden Sie die Energiezähler über eine integrierte S-Bus-, M-Bus- oder Modbus-Schnittstelle mit der Saia PCD-Gerätefamilie, um relevante Daten wie Energie, Strom, Spannung und Leistung (Wirk- und Blindleistung) auszulesen. Je nach Schnittstellentyp sind die Energiezähler in einseitiger oder zweiseitiger (bidirektionaler) Ausführung erhältlich. AWD3 3-phasiger bidirektionaler Energiezähler für Stromwandlermessung mit integriertem S0-Ausgang Bidirektionaler Energiezähler mit LC-Display und integrierter S0-Schnittstelle. Die S0-Schnittstelle ist eine Hardwareschnittstelle für die Übertragung von Messwerten in der Gebäudeautomation.

Merkmale & Vorteile:
  • 3-Phasen-Energiezähler, 3 × 230 / 400VAC 50Hz
  • Wandlermessung bis 1500 A in beiden Stromrichtungen
  • Anzeige der Wirkleistung, Spannung und Strom pro Phase
  • Anzeige der Gesamtwirkleistung
  • S0-Ausgang; unabhängig von der Stromrichtung
  • 7-stellige Anzeige für Energieeinspeisung und Rückspeisung
  • Verplombbar und mit Verschlusskappe als Zubehör
Zertifizierungen:
  • EN50470-3
  • IEC62053-21
  • EAC
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Saia PCD Energy Manager SaiaPCD Web Panel with Energy Management
application/pdf 25.2 MB
12/5/2022
25.2 MB
SBC Energie Katalog 2016 | 2017
application/pdf 7.35 MB
12/5/2022
7.35 MB
3-Phasen Energiezähler für Wandleranschluss mit serieller S-Bus Schnittstelle
application/pdf 1.66 MB
12/5/2022
1.66 MB
C Annex
application/pdf 445.2 KB
12/5/2022
445.2 KB
SBC Energie Catalogus 2014 | 2015
application/pdf 5.02 MB
12/5/2022
5.02 MB
C Annexe
application/pdf 453.29 KB
12/5/2022
453.29 KB
Assembly and operating instructions AWD3B5W10 Three-phase active power bidirectional energy meter with S0-interface
application/pdf 1.67 MB
12/5/2022
1.67 MB
Collect, visualise and process consumption data
application/pdf 6.64 MB
12/5/2022
6.64 MB
SBC Catalogo Energia 2016 | 2017
application/pdf 7.35 MB
12/5/2022
7.35 MB
Three-phase energy meter for transformer connection with serial S-Bus interface
application/pdf 1.67 MB
12/5/2022
1.67 MB
SBC Energie Katalog 2016 | 2017
application/pdf 7.35 MB
12/5/2022
7.35 MB
La parfaite maîtrise des coûts d’énergie grâce à notre solution de surveillance de l’énergie prête à l’emploi !
application/pdf 2.62 MB
12/5/2022
2.62 MB
Rilevamento, visualizzazione ed elaborazione dei dati di consumo
application/pdf 6.65 MB
12/5/2022
6.65 MB
B Systèmes de base
application/pdf 30.45 MB
12/5/2022
30.45 MB
Saia PCD Energy Meters satisfy the European Union‘s Measurement Instrument Directive (MID)
application/pdf 1.48 MB
12/5/2022
1.48 MB
Verbrauchsdaten erfassen, visualisieren und verarbeiten
application/pdf 6.66 MB
12/5/2022
6.66 MB
Contatori di energia trifase per il collegamento del trasformatore con interfaccia M-Bus
application/pdf 2.98 MB
12/5/2022
2.98 MB
SBC Energy catalogue 2016 | 2017
application/pdf 7.34 MB
12/5/2022
7.34 MB
C Appendice
application/pdf 446.81 KB
12/5/2022
446.81 KB
Montage- und Bedienungsanleitung Typ AWD3B5WS Zweiweg-Energiezähler 3-phasig mit Stromwandler mit S-Bus Schnittstelle,
application/pdf 1.66 MB
12/5/2022
1.66 MB
Saisir, visualiser et traiter les données de consommation
application/pdf 6.65 MB
12/5/2022
6.65 MB
Assembly and operating instructions AWD3D5WS Three-phase active power energy meter with serial S-Bus interface
application/pdf 1.49 MB
12/5/2022
1.49 MB
C Anhang
application/pdf 452.16 KB
12/5/2022
452.16 KB
B Basissysteme
application/pdf 30.51 MB
12/5/2022
30.51 MB
Assembly and operating instructions AWD3D5WS Three-phase active power energy meter with serial S-Bus interface
application/pdf 1.65 MB
12/5/2022
1.65 MB
Costi energetici sotto controllo grazie a un sistema di monitoraggio dell'energia immediatamente operativo!
application/pdf 2.61 MB
12/5/2022
2.61 MB
Assembly and operating instructions Type AWD3D5WS Three-phase active power energy meter with serial S-Bus interface
application/pdf 1.54 MB
12/5/2022
1.54 MB
Assembly and operating instructions AWD3D5WD Three-phase active power energy meter with serial Modbus interface
application/pdf 1.51 MB
12/5/2022
1.51 MB
Compteur d´énergie triphasé, bidirectionnel pour mesure de conversion du courant avec sortie S0
application/pdf 2.5 MB
12/5/2022
2.5 MB
Energiekosten onder controle Met kant en klare energiemonitoring oplossingen!
application/pdf 2.61 MB
12/5/2022
2.61 MB
3- phase energy meter for transformer connection with serial Modbus interface
application/pdf 1.65 MB
12/5/2022
1.65 MB
Saia PCD Energy Manager Pannello web Saia PCD con Energy Manager
application/pdf 25.79 MB
12/5/2022
25.79 MB
3- Phasen Energiezähler für Wandleranschluss mit M-Bus Schnittstelle
application/pdf 2.98 MB
12/5/2022
2.98 MB
3- phase energy meter for transformer connection with serial Modbus interface
application/pdf 1.65 MB
12/5/2022
1.65 MB
Compteur d´énergie bidirectionnel avec connexion du transformateur et interface S-Bus en série
application/pdf 3 MB
12/5/2022
3 MB
3-phase bidirectional energy meter for current converter metering with S0-output
application/pdf 2.5 MB
12/5/2022
2.5 MB
3-Phasen Zweiweg-Energiezähler für Wandleranschluss mit S0-Impulsausgang
application/pdf 2.5 MB
12/5/2022
2.5 MB
Assembly and operating instructions AWD3D5WS Three-phase active power energy meter with serial S-Bus interface
application/pdf 1.5 MB
12/5/2022
1.5 MB
Assembly and operating instructions AWD3B5W10 Three-phase active power bidirectional energy meter with S0-interface
application/pdf 1.68 MB
12/5/2022
1.68 MB
Contatori di energia trifase per il collegamento del trasformatore con interfaccia seriale S-Bus
application/pdf 1.67 MB
12/5/2022
1.67 MB
Montage- und Bedienungsanleitung Typ AWD3D5W
application/pdf 1.38 MB
12/5/2022
1.38 MB
Energy costs are under control with instantly operational energy monitoring!
application/pdf 2.61 MB
12/5/2022
2.61 MB
3-phase bidirectional energy meter with transformer connection and serial S-Bus interface
application/pdf 2.69 MB
12/5/2022
2.69 MB
Contatore di energia trifase, bidirezionale con collegamento del trasformatore e interfaccia seriale S-Bus
application/pdf 2.7 MB
12/5/2022
2.7 MB
Saia PCD Energy Meters satisfy the European Union‘s Measurement Instrument Directive (MID)
application/pdf 1.48 MB
12/5/2022
1.48 MB
3- phase energy meter for transformer connection with serial Modbus interface
application/pdf 1.66 MB
12/5/2022
1.66 MB
Montage- und Bedienungsanleitung Typ AWD3D5W
application/pdf 1.37 MB
12/5/2022
1.37 MB
Saia PCD Energy Manager Saia PCD Web Panel mit Energie-Management
application/pdf 25.53 MB
12/5/2022
25.53 MB
Saia PCD Energy Meters satisfy the European Union‘s Measurement Instrument Directive (MID)
application/pdf 1.48 MB
12/5/2022
1.48 MB
Assembly and operating instructions AWD3D5WD Three-phase active power energy meter with serial Modbus interface
application/pdf 1.56 MB
12/5/2022
1.56 MB
3-Phasen Zweiweg-Energiezähler für Wandleranschluss mit serieller S-Bus Schnittstelle
application/pdf 2.7 MB
12/5/2022
2.7 MB
Compteur d’énergie électronique triphasé pour la connexion du transformateur avec interface S-Bus serielle
application/pdf 1.66 MB
12/5/2022
1.66 MB
3- phase energy meter for transformer connection with serial Modbus interface
application/pdf 1.65 MB
12/5/2022
1.65 MB
Contatore di energia bidirezionale, trifase per misurazione a trasformatore di corrente con uscita S0
application/pdf 2.5 MB
12/5/2022
2.5 MB
Compteurs d’énergie triphasé pour la connexion d‘un transformateur de courant avec interface M-Bus
application/pdf 2.99 MB
12/5/2022
2.99 MB
3-phase energy meters for transformer connection with M-Bus interface
application/pdf 3 MB
12/5/2022
3 MB
Energiekosten im Griff mit sofort betriebsbereiter Energiemonitoring-Lösung!
application/pdf 2.61 MB
12/5/2022
2.61 MB
Saia PCD Energy Meters satisfy the European Union‘s Measurement Instrument Directive (MID)
application/pdf 1.48 MB
12/5/2022
1.48 MB
Assembly and operating instructions Type AWD3D5WS Three-phase active power energy meter with serial S-Bus interface
application/pdf 1.53 MB
12/5/2022
1.53 MB
Saia PCD Energy Manager Pupitre Web Saia PCD avec gestion de l’énergie
application/pdf 26.56 MB
12/5/2022
26.56 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Saia PCD Energy Manager SaiaPCD Web Panel with Energy Management
25.2 MB
12/5/2022
25.2 MB
SBC Energie Katalog 2016 | 2017
7.35 MB
12/5/2022
7.35 MB
3-Phasen Energiezähler für Wandleranschluss mit serieller S-Bus Schnittstelle
1.66 MB
12/5/2022
1.66 MB
C Annex
445.2 KB
12/5/2022
445.2 KB
SBC Energie Catalogus 2014 | 2015
5.02 MB
12/5/2022
5.02 MB
C Annexe
453.29 KB
12/5/2022
453.29 KB
Assembly and operating instructions AWD3B5W10 Three-phase active power bidirectional energy meter with S0-interface
1.67 MB
12/5/2022
1.67 MB
Collect, visualise and process consumption data
6.64 MB
12/5/2022
6.64 MB
SBC Catalogo Energia 2016 | 2017
7.35 MB
12/5/2022
7.35 MB
Three-phase energy meter for transformer connection with serial S-Bus interface
1.67 MB
12/5/2022
1.67 MB
SBC Energie Katalog 2016 | 2017
7.35 MB
12/5/2022
7.35 MB
La parfaite maîtrise des coûts d’énergie grâce à notre solution de surveillance de l’énergie prête à l’emploi !
2.62 MB
12/5/2022
2.62 MB
Rilevamento, visualizzazione ed elaborazione dei dati di consumo
6.65 MB
12/5/2022
6.65 MB
B Systèmes de base
30.45 MB
12/5/2022
30.45 MB
Saia PCD Energy Meters satisfy the European Union‘s Measurement Instrument Directive (MID)
1.48 MB
12/5/2022
1.48 MB
Verbrauchsdaten erfassen, visualisieren und verarbeiten
6.66 MB
12/5/2022
6.66 MB
Contatori di energia trifase per il collegamento del trasformatore con interfaccia M-Bus
2.98 MB
12/5/2022
2.98 MB
SBC Energy catalogue 2016 | 2017
7.34 MB
12/5/2022
7.34 MB
C Appendice
446.81 KB
12/5/2022
446.81 KB
Montage- und Bedienungsanleitung Typ AWD3B5WS Zweiweg-Energiezähler 3-phasig mit Stromwandler mit S-Bus Schnittstelle,
1.66 MB
12/5/2022
1.66 MB
Saisir, visualiser et traiter les données de consommation
6.65 MB
12/5/2022
6.65 MB
Assembly and operating instructions AWD3D5WS Three-phase active power energy meter with serial S-Bus interface
1.49 MB
12/5/2022
1.49 MB
C Anhang
452.16 KB
12/5/2022
452.16 KB
B Basissysteme
30.51 MB
12/5/2022
30.51 MB
Assembly and operating instructions AWD3D5WS Three-phase active power energy meter with serial S-Bus interface
1.65 MB
12/5/2022
1.65 MB
Costi energetici sotto controllo grazie a un sistema di monitoraggio dell'energia immediatamente operativo!
2.61 MB
12/5/2022
2.61 MB
Assembly and operating instructions Type AWD3D5WS Three-phase active power energy meter with serial S-Bus interface
1.54 MB
12/5/2022
1.54 MB
Assembly and operating instructions AWD3D5WD Three-phase active power energy meter with serial Modbus interface
1.51 MB
12/5/2022
1.51 MB
Compteur d´énergie triphasé, bidirectionnel pour mesure de conversion du courant avec sortie S0
2.5 MB
12/5/2022
2.5 MB
Energiekosten onder controle Met kant en klare energiemonitoring oplossingen!
2.61 MB
12/5/2022
2.61 MB
3- phase energy meter for transformer connection with serial Modbus interface
1.65 MB
12/5/2022
1.65 MB
Saia PCD Energy Manager Pannello web Saia PCD con Energy Manager
25.79 MB
12/5/2022
25.79 MB
3- Phasen Energiezähler für Wandleranschluss mit M-Bus Schnittstelle
2.98 MB
12/5/2022
2.98 MB
3- phase energy meter for transformer connection with serial Modbus interface
1.65 MB
12/5/2022
1.65 MB
Compteur d´énergie bidirectionnel avec connexion du transformateur et interface S-Bus en série
3 MB
12/5/2022
3 MB
3-phase bidirectional energy meter for current converter metering with S0-output
2.5 MB
12/5/2022
2.5 MB
3-Phasen Zweiweg-Energiezähler für Wandleranschluss mit S0-Impulsausgang
2.5 MB
12/5/2022
2.5 MB
Assembly and operating instructions AWD3D5WS Three-phase active power energy meter with serial S-Bus interface
1.5 MB
12/5/2022
1.5 MB
Assembly and operating instructions AWD3B5W10 Three-phase active power bidirectional energy meter with S0-interface
1.68 MB
12/5/2022
1.68 MB
Contatori di energia trifase per il collegamento del trasformatore con interfaccia seriale S-Bus
1.67 MB
12/5/2022
1.67 MB
Montage- und Bedienungsanleitung Typ AWD3D5W
1.38 MB
12/5/2022
1.38 MB
Energy costs are under control with instantly operational energy monitoring!
2.61 MB
12/5/2022
2.61 MB
3-phase bidirectional energy meter with transformer connection and serial S-Bus interface
2.69 MB
12/5/2022
2.69 MB
Contatore di energia trifase, bidirezionale con collegamento del trasformatore e interfaccia seriale S-Bus
2.7 MB
12/5/2022
2.7 MB
Saia PCD Energy Meters satisfy the European Union‘s Measurement Instrument Directive (MID)
1.48 MB
12/5/2022
1.48 MB
3- phase energy meter for transformer connection with serial Modbus interface
1.66 MB
12/5/2022
1.66 MB
Montage- und Bedienungsanleitung Typ AWD3D5W
1.37 MB
12/5/2022
1.37 MB
Saia PCD Energy Manager Saia PCD Web Panel mit Energie-Management
25.53 MB
12/5/2022
25.53 MB
Saia PCD Energy Meters satisfy the European Union‘s Measurement Instrument Directive (MID)
1.48 MB
12/5/2022
1.48 MB
Assembly and operating instructions AWD3D5WD Three-phase active power energy meter with serial Modbus interface
1.56 MB
12/5/2022
1.56 MB
3-Phasen Zweiweg-Energiezähler für Wandleranschluss mit serieller S-Bus Schnittstelle
2.7 MB
12/5/2022
2.7 MB
Compteur d’énergie électronique triphasé pour la connexion du transformateur avec interface S-Bus serielle
1.66 MB
12/5/2022
1.66 MB
3- phase energy meter for transformer connection with serial Modbus interface
1.65 MB
12/5/2022
1.65 MB
Contatore di energia bidirezionale, trifase per misurazione a trasformatore di corrente con uscita S0
2.5 MB
12/5/2022
2.5 MB
Compteurs d’énergie triphasé pour la connexion d‘un transformateur de courant avec interface M-Bus
2.99 MB
12/5/2022
2.99 MB
3-phase energy meters for transformer connection with M-Bus interface
3 MB
12/5/2022
3 MB
Energiekosten im Griff mit sofort betriebsbereiter Energiemonitoring-Lösung!
2.61 MB
12/5/2022
2.61 MB
Saia PCD Energy Meters satisfy the European Union‘s Measurement Instrument Directive (MID)
1.48 MB
12/5/2022
1.48 MB
Assembly and operating instructions Type AWD3D5WS Three-phase active power energy meter with serial S-Bus interface
1.53 MB
12/5/2022
1.53 MB
Saia PCD Energy Manager Pupitre Web Saia PCD avec gestion de l’énergie
26.56 MB
12/5/2022
26.56 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Saia PCD Energy Manager SaiaPCD Web Panel with Energy Management
25.2 MB
12/5/2022
SBC Energie Katalog 2016 | 2017
7.35 MB
12/5/2022
3-Phasen Energiezähler für Wandleranschluss mit serieller S-Bus Schnittstelle
1.66 MB
12/5/2022
C Annex
445.2 KB
12/5/2022
SBC Energie Catalogus 2014 | 2015
5.02 MB
12/5/2022
C Annexe
453.29 KB
12/5/2022
Assembly and operating instructions AWD3B5W10 Three-phase active power bidirectional energy meter with S0-interface
1.67 MB
12/5/2022
Collect, visualise and process consumption data
6.64 MB
12/5/2022
SBC Catalogo Energia 2016 | 2017
7.35 MB
12/5/2022
Three-phase energy meter for transformer connection with serial S-Bus interface
1.67 MB
12/5/2022
SBC Energie Katalog 2016 | 2017
7.35 MB
12/5/2022
La parfaite maîtrise des coûts d’énergie grâce à notre solution de surveillance de l’énergie prête à l’emploi !
2.62 MB
12/5/2022
Rilevamento, visualizzazione ed elaborazione dei dati di consumo
6.65 MB
12/5/2022
B Systèmes de base
30.45 MB
12/5/2022
Saia PCD Energy Meters satisfy the European Union‘s Measurement Instrument Directive (MID)
1.48 MB
12/5/2022
Verbrauchsdaten erfassen, visualisieren und verarbeiten
6.66 MB
12/5/2022
Contatori di energia trifase per il collegamento del trasformatore con interfaccia M-Bus
2.98 MB
12/5/2022
SBC Energy catalogue 2016 | 2017
7.34 MB
12/5/2022
C Appendice
446.81 KB
12/5/2022
Montage- und Bedienungsanleitung Typ AWD3B5WS Zweiweg-Energiezähler 3-phasig mit Stromwandler mit S-Bus Schnittstelle,
1.66 MB
12/5/2022
Saisir, visualiser et traiter les données de consommation
6.65 MB
12/5/2022
Assembly and operating instructions AWD3D5WS Three-phase active power energy meter with serial S-Bus interface
1.49 MB
12/5/2022
C Anhang
452.16 KB
12/5/2022
B Basissysteme
30.51 MB
12/5/2022
Assembly and operating instructions AWD3D5WS Three-phase active power energy meter with serial S-Bus interface
1.65 MB
12/5/2022
Costi energetici sotto controllo grazie a un sistema di monitoraggio dell'energia immediatamente operativo!
2.61 MB
12/5/2022
Assembly and operating instructions Type AWD3D5WS Three-phase active power energy meter with serial S-Bus interface
1.54 MB
12/5/2022
Assembly and operating instructions AWD3D5WD Three-phase active power energy meter with serial Modbus interface
1.51 MB
12/5/2022
Compteur d´énergie triphasé, bidirectionnel pour mesure de conversion du courant avec sortie S0
2.5 MB
12/5/2022
Energiekosten onder controle Met kant en klare energiemonitoring oplossingen!
2.61 MB
12/5/2022
3- phase energy meter for transformer connection with serial Modbus interface
1.65 MB
12/5/2022
Saia PCD Energy Manager Pannello web Saia PCD con Energy Manager
25.79 MB
12/5/2022
3- Phasen Energiezähler für Wandleranschluss mit M-Bus Schnittstelle
2.98 MB
12/5/2022
3- phase energy meter for transformer connection with serial Modbus interface
1.65 MB
12/5/2022
Compteur d´énergie bidirectionnel avec connexion du transformateur et interface S-Bus en série
3 MB
12/5/2022
3-phase bidirectional energy meter for current converter metering with S0-output
2.5 MB
12/5/2022
3-Phasen Zweiweg-Energiezähler für Wandleranschluss mit S0-Impulsausgang
2.5 MB
12/5/2022
Assembly and operating instructions AWD3D5WS Three-phase active power energy meter with serial S-Bus interface
1.5 MB
12/5/2022
Assembly and operating instructions AWD3B5W10 Three-phase active power bidirectional energy meter with S0-interface
1.68 MB
12/5/2022
Contatori di energia trifase per il collegamento del trasformatore con interfaccia seriale S-Bus
1.67 MB
12/5/2022
Montage- und Bedienungsanleitung Typ AWD3D5W
1.38 MB
12/5/2022
Energy costs are under control with instantly operational energy monitoring!
2.61 MB
12/5/2022
3-phase bidirectional energy meter with transformer connection and serial S-Bus interface
2.69 MB
12/5/2022
Contatore di energia trifase, bidirezionale con collegamento del trasformatore e interfaccia seriale S-Bus
2.7 MB
12/5/2022
Saia PCD Energy Meters satisfy the European Union‘s Measurement Instrument Directive (MID)
1.48 MB
12/5/2022
3- phase energy meter for transformer connection with serial Modbus interface
1.66 MB
12/5/2022
Montage- und Bedienungsanleitung Typ AWD3D5W
1.37 MB
12/5/2022
Saia PCD Energy Manager Saia PCD Web Panel mit Energie-Management
25.53 MB
12/5/2022
Saia PCD Energy Meters satisfy the European Union‘s Measurement Instrument Directive (MID)
1.48 MB
12/5/2022
Assembly and operating instructions AWD3D5WD Three-phase active power energy meter with serial Modbus interface
1.56 MB
12/5/2022
3-Phasen Zweiweg-Energiezähler für Wandleranschluss mit serieller S-Bus Schnittstelle
2.7 MB
12/5/2022
Compteur d’énergie électronique triphasé pour la connexion du transformateur avec interface S-Bus serielle
1.66 MB
12/5/2022
3- phase energy meter for transformer connection with serial Modbus interface
1.65 MB
12/5/2022
Contatore di energia bidirezionale, trifase per misurazione a trasformatore di corrente con uscita S0
2.5 MB
12/5/2022
Compteurs d’énergie triphasé pour la connexion d‘un transformateur de courant avec interface M-Bus
2.99 MB
12/5/2022
3-phase energy meters for transformer connection with M-Bus interface
3 MB
12/5/2022
Energiekosten im Griff mit sofort betriebsbereiter Energiemonitoring-Lösung!
2.61 MB
12/5/2022
Saia PCD Energy Meters satisfy the European Union‘s Measurement Instrument Directive (MID)
1.48 MB
12/5/2022
Assembly and operating instructions Type AWD3D5WS Three-phase active power energy meter with serial S-Bus interface
1.53 MB
12/5/2022
Saia PCD Energy Manager Pupitre Web Saia PCD avec gestion de l’énergie
26.56 MB
12/5/2022
Image
SKU
Description
alt
AWD3B5W10MC3A00
3-Phasen-Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige, 3 x 230 / 400 VAC, 50 Hz, bidirektional, Stromwandlermessung = 5 bis 1500 A, S0-Schnittstelle, MID-Version, Tarif 1
alt
AWD3B5WS00C3A00
3-Phasen-Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige, 3 x 230 / 400 VAC, 50 Hz, bidirektional, Stromwandlermessung = 5 bis 1500 A, S-Bus-Schnittstelle, MID-Version, Tarif 1
alt
AWD3D5W10MC2C00
Energy Meter, 3-Phase+N, 5A, LCD Finder
alt
AWD3D5W10MC3A00
3-Phasen-Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige, 3 x 230 / 400 VAC, 50 Hz, unidirektional, Stromwandlermessung = 5 bis 1500 A, S0-Schnittstelle, MID-Version, Tarif 1
alt
AWD3D5W10MC3C00
Wandlerzähler, 5…1500:5A einstellbar, 3 x 230 V, 1-Tarif, S0 Impulsausgang10 Imp/kWh, 7-stellige LC-Anzeige
alt
AWD3D5W10ND3A00
3-Phasen-Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige, 3 x 230 / 400 VAC, 50 Hz, unidirektional, Stromwandlermessung = 5 bis 1500 A, S0-Schnittstelle, MID-Version, Tarif 1
alt
AWD3D5WD00C3A00
3-Phasen-Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige, 3 x 230 / 400 VAC, 50 Hz, unidirektional, Stromwandlermessung = 5 bis 1500 A, Modbus-Schnittstelle, MID-Version, Tarif 1
alt
AWD3D5WD00C3A20
Wandlerzähler mit Modbus , 5…1500:5A einstellbar, 3 x 230 V, 1-Tarif, 7-stellige LC-Anzeige U-, I-, P-Werte
alt
AWD3D5WD00C3A44
3-Phasen-Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige, 3 x 230 / 400 VAC, 50 Hz, unidirektional, Stromwandlermessung = 5 bis 1500 A, Modbus-Schnittstelle, MID-Version, Parität 8N1, Tarif 1
alt
AWD3D5WD00C3C00
Wandlerzähler mit Modbus (8N1),5…1500:5A einstellbar, 3 x 230 V, 1-Tarif, 7-stellige LC-Anzeige U-, I-, P-Werte
Image
SKU
Description
alt
AWD3B5W10MC3A00
3-Phasen-Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige, 3 x 230 / 400 VAC, 50 Hz, bidirektional, Stromwandlermessung = 5 bis 1500 A, S0-Schnittstelle, MID-Version, Tarif 1
alt
AWD3B5WS00C3A00
3-Phasen-Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige, 3 x 230 / 400 VAC, 50 Hz, bidirektional, Stromwandlermessung = 5 bis 1500 A, S-Bus-Schnittstelle, MID-Version, Tarif 1
alt
AWD3D5W10MC2C00
Energy Meter, 3-Phase+N, 5A, LCD Finder
alt
AWD3D5W10MC3A00
3-Phasen-Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige, 3 x 230 / 400 VAC, 50 Hz, unidirektional, Stromwandlermessung = 5 bis 1500 A, S0-Schnittstelle, MID-Version, Tarif 1
alt
AWD3D5W10MC3C00
Wandlerzähler, 5…1500:5A einstellbar, 3 x 230 V, 1-Tarif, S0 Impulsausgang10 Imp/kWh, 7-stellige LC-Anzeige
alt
AWD3D5W10ND3A00
3-Phasen-Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige, 3 x 230 / 400 VAC, 50 Hz, unidirektional, Stromwandlermessung = 5 bis 1500 A, S0-Schnittstelle, MID-Version, Tarif 1
alt
AWD3D5WD00C3A00
3-Phasen-Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige, 3 x 230 / 400 VAC, 50 Hz, unidirektional, Stromwandlermessung = 5 bis 1500 A, Modbus-Schnittstelle, MID-Version, Tarif 1
alt
AWD3D5WD00C3A20
Wandlerzähler mit Modbus , 5…1500:5A einstellbar, 3 x 230 V, 1-Tarif, 7-stellige LC-Anzeige U-, I-, P-Werte
alt
AWD3D5WD00C3A44
3-Phasen-Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige, 3 x 230 / 400 VAC, 50 Hz, unidirektional, Stromwandlermessung = 5 bis 1500 A, Modbus-Schnittstelle, MID-Version, Parität 8N1, Tarif 1
alt
AWD3D5WD00C3C00
Wandlerzähler mit Modbus (8N1),5…1500:5A einstellbar, 3 x 230 V, 1-Tarif, 7-stellige LC-Anzeige U-, I-, P-Werte