/content/hbtbt/de/de/search-results.html
×
Outage Notification: On Saturday, June 5,12:30-2:30 p.m. EDT (6:30 to 8:30 p.m. UDT), this website will undergo planned maintenance. Thank you for your patience.

Lineare Stellantriebe

M6410 Kurzhub-Linearventil-Antrieb

M6410A/M6435A Cartridge Globe Valve Actuators zur Verwendung in elektron. Temp.-Regelsystemen mit heißem bzw. kaltem Wasser (mit Glykol bis zu 50 %) als kontrolliertes Medium in VAV-Terminal- u. Lüfterspuleneinheiten, kl. Aufheizern u. Rückkühlern.

M6410A/M6435A Cartridge Globe Valve Actuators werden in elektronischen Temperaturregelungssystemen mit Warm-/Kaltwasser (bis zu 50 % Glykol) als zu regelndem Medium in Volumenstromreglern (VAV), Gebläsekonvektoren, kleinen Nacherhitzern und Rückkühlern verwendet. Antriebe mit und ohne Federrücklauf sind verfügbar. 

Merkmale und Vorteile:
  • Kleine Größe ermöglicht Installation bei Platzmangel
  • Ein langer Hub ermöglicht ein breiteres Spektrum an Kontrolle
  • Synchronmotor
  • Keine Montagewerkzeuge erforderlich
  • wartungsarmes plastic housing
  • Keine separate Verknüpfung erforderlich
  • Bietet potentialfreie Ansteuerung für 3 Positionen ohne proportionale Rückmeldung
  • Anzeige der Position des internen Ventils
  • Magnetische Kopplung zur Begrenzung des Drehmoments unabhängig von der Spannungsversorgung und Selbsteinstellung des Close-off-Anschlusses
  • Konfektioniertes Anschlusskabel
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
V5078A,B SMALL HIGH-PRESSURE 3-WAY CONTROL VALVES
application/pdf 353.11 KB
8/16/2022
353.11 KB
3-WAY LINEAR VALVE
application/pdf 597.46 KB
8/25/2022
597.46 KB
V5004T Kombi-QM Pressure Independent Balancing and Control Valve
application/pdf 3.82 MB
8/22/2022
3.82 MB
Kleinventil PN25 DH Kompaktventil
application/pdf 557.08 KB
6/21/2022
557.08 KB
V5832BV5833A Zonenventile PN16 Rotguss
application/pdf 226.38 KB
6/21/2022
226.38 KB
Kleinventil-Antrieb f�r 3-Punkt-Ansteuerung
application/pdf 277.13 KB
8/16/2022
277.13 KB
M6410CL, M7410C Kleinventil-Antriebe f�r 3-Punkt-Ansteuerung
application/pdf 1.26 MB
6/21/2022
1.26 MB
V5078A,B SMALL HIGH-PRESSURE 3-WAY CONTROL VALVES
application/pdf 353.11 KB
8/16/2022
353.11 KB
M6410C-L, M7410C
application/pdf 293.3 KB
8/25/2022
293.3 KB
M6410C-L M7410E
application/pdf 100.67 KB
8/25/2022
100.67 KB
Engineering Specifications
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Specification Data
application/pdf 336.86 KB
2/17/2022
336.86 KB
Specification Data
application/pdf 386.85 KB
2/17/2022
386.85 KB
Installationsanweisung
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Installation Instructions
application/pdf 342.17 KB
8/25/2022
342.17 KB
Installation Instructions
application/pdf 342.82 KB
8/25/2022
342.82 KB
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Product Data
application/pdf 623.07 KB
2/17/2022
623.07 KB
Product Data
application/pdf 493.09 KB
8/16/2022
493.09 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Product Data
623.07 KB
2/17/2022
623.07 KB
Specification Data
336.86 KB
2/17/2022
336.86 KB
Product Data
493.09 KB
8/16/2022
493.09 KB
Specification Data
386.85 KB
2/17/2022
386.85 KB
Installation Instructions
342.17 KB
8/25/2022
342.17 KB
Installation Instructions
342.82 KB
8/25/2022
342.82 KB
V5078A,B SMALL HIGH-PRESSURE 3-WAY CONTROL VALVES
353.11 KB
8/16/2022
353.11 KB
3-WAY LINEAR VALVE
597.46 KB
8/25/2022
597.46 KB
V5004T Kombi-QM Pressure Independent Balancing and Control Valve
3.82 MB
8/22/2022
3.82 MB
Kleinventil PN25 DH Kompaktventil
557.08 KB
6/21/2022
557.08 KB
V5832BV5833A Zonenventile PN16 Rotguss
226.38 KB
6/21/2022
226.38 KB
Kleinventil-Antrieb f�r 3-Punkt-Ansteuerung
277.13 KB
8/16/2022
277.13 KB
M6410CL, M7410C Kleinventil-Antriebe f�r 3-Punkt-Ansteuerung
1.26 MB
6/21/2022
1.26 MB
V5078A,B SMALL HIGH-PRESSURE 3-WAY CONTROL VALVES
353.11 KB
8/16/2022
353.11 KB
M6410C-L, M7410C
293.3 KB
8/25/2022
293.3 KB
M6410C-L M7410E
100.67 KB
8/25/2022
100.67 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
V5078A,B SMALL HIGH-PRESSURE 3-WAY CONTROL VALVES
353.11 KB
8/16/2022
3-WAY LINEAR VALVE
597.46 KB
8/25/2022
V5004T Kombi-QM Pressure Independent Balancing and Control Valve
3.82 MB
8/22/2022
Kleinventil PN25 DH Kompaktventil
557.08 KB
6/21/2022
V5832BV5833A Zonenventile PN16 Rotguss
226.38 KB
6/21/2022
Kleinventil-Antrieb f�r 3-Punkt-Ansteuerung
277.13 KB
8/16/2022
M6410CL, M7410C Kleinventil-Antriebe f�r 3-Punkt-Ansteuerung
1.26 MB
6/21/2022
V5078A,B SMALL HIGH-PRESSURE 3-WAY CONTROL VALVES
353.11 KB
8/16/2022
M6410C-L, M7410C
293.3 KB
8/25/2022
M6410C-L M7410E
100.67 KB
8/25/2022
Specification Data
336.86 KB
2/17/2022
Specification Data
386.85 KB
2/17/2022
Installation Instructions
342.17 KB
8/25/2022
Installation Instructions
342.82 KB
8/25/2022
Product Data
623.07 KB
2/17/2022
Product Data
493.09 KB
8/16/2022
Image
SKU
Description
alt
M6410A3017
Valve Actuator, ohne Federrücklauf, Schwimmende Steuerung, 67.5 lb (30,32 kg)
alt
M6410C4029
Kleinventilantrieb, 3.Pkt, Hub 6,5mm, 24VAC, 180 N, Hand, 2 Hilfsschalter
alt
M6435A1004
Ventilantrieb für V586..A, Hub 6,5mm,24VAC, 3-Pkt., 180N, Federrücklauf
Image
SKU
Description
alt
M6410A3017
Valve Actuator, ohne Federrücklauf, Schwimmende Steuerung, 67.5 lb (30,32 kg)
alt
M6410C4029
Kleinventilantrieb, 3.Pkt, Hub 6,5mm, 24VAC, 180 N, Hand, 2 Hilfsschalter
alt
M6435A1004
Ventilantrieb für V586..A, Hub 6,5mm,24VAC, 3-Pkt., 180N, Federrücklauf