/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Lineare Stellantriebe

M7410 Kurzhub-Linearventil-Antrieb

M7410F/M7435F Cartridge Globe Valve Actuators zur Verwendung in elektron. Temp.-Regelsystemen mit heißem bzw. kaltem Wasser (mit Glykol bis zu 50 %) als kontrolliertes Medium in VAV-Terminal- u. Lüfterspuleneinheiten, kl. Aufheizern und Rückkühlern.

M7410F/M7435F Cartridge Globe Valve Actuators werden in elektronischen Temperaturregelungssystemen mit Warm-/Kaltwasser (bis zu 50 % Glykol) als zu regelndem Medium in Volumenstromreglern (VAV), Gebläsekonvektoren, kleinen Nacherhitzern und Rückkühlern verwendet. Antriebe mit und ohne Federrücklauf sind verfügbar. 

Merkmale und Vorteile:
  • Kleine Größe ermöglicht Installation bei Platzmangel
  • Ein langer Hub ermöglicht ein breiteres Spektrum an Kontrolle
  • Synchronmotor
  • Keine Montagewerkzeuge erforderlich
  • wartungsarmes plastic housing
  • Keine separate Verknüpfung erforderlich
  • Empfängt Eingangssignal von 0 bis 10 V Gleichstrom oder 2 bis 10 V Gleichstrom, wählbar am Standort
  • Beinhaltet unmittelbar/rückwärtswirkenden Schalter
  • Anzeige der Position des internen Ventils
  • Magnetische Kopplung zur Begrenzung des Drehmoments unabhängig von der Spannungsversorgung und Selbsteinstellung des Close-off-Anschlusses
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
M7410A SMALL FLOATING LINEAR ACTUATORS
application/pdf 251.54 KB
8/16/2022
251.54 KB
Kleinventil-Antrieb f�r stetige Ansteuerung, 0(2)..10V
application/pdf 1.94 MB
8/16/2022
1.94 MB
V5078A,B SMALL HIGH-PRESSURE 3-WAY CONTROL VALVES
application/pdf 353.11 KB
8/16/2022
353.11 KB
M7410E
application/pdf 50.67 KB
8/25/2022
50.67 KB
M6410C-L M7410E INSTALLATION INSTRUCTIONS
application/pdf 100.67 KB
8/25/2022
100.67 KB
3-WAY LINEAR VALVE
application/pdf 597.46 KB
8/25/2022
597.46 KB
V5004T Kombi-QM Pressure Independent Balancing and Control Valve
application/pdf 3.82 MB
8/22/2022
3.82 MB
V5005
application/pdf 1.06 MB
6/21/2022
1.06 MB
Kleinventil PN25 DH Kompaktventil
application/pdf 557.08 KB
6/21/2022
557.08 KB
V5832BV5833A Zonenventile PN16 Rotguss
application/pdf 226.38 KB
6/21/2022
226.38 KB
LINEAR VALVE ACTUATORS WITH LON CAPABILITIES
application/pdf 374.85 KB
8/16/2022
374.85 KB
Kleinventil-Antrieb f�r 3-Punkt-Ansteuerung
application/pdf 277.13 KB
8/16/2022
277.13 KB
M7410E Kleinventil-Antrieb f�r stetige Ansteuerung
application/pdf 1.94 MB
6/21/2022
1.94 MB
SMALL FLOATING LINEAR ACTUATORS
application/pdf 251.54 KB
6/21/2022
251.54 KB
M6410CL, M7410C Kleinventil-Antriebe f�r 3-Punkt-Ansteuerung
application/pdf 1.26 MB
6/21/2022
1.26 MB
V5078A,B SMALL HIGH-PRESSURE 3-WAY CONTROL VALVES
application/pdf 353.11 KB
8/16/2022
353.11 KB
SMALL MODULATING LINEAR VALVE ACTUATOR
application/pdf 50.67 KB
8/25/2022
50.67 KB
M6410C-L, M7410C
application/pdf 293.3 KB
8/25/2022
293.3 KB
M6410C-L M7410E
application/pdf 100.67 KB
8/25/2022
100.67 KB
LINEAR VALVE ACTUATORS WITH LON CAPABILITIES
application/pdf 426.06 KB
8/25/2022
426.06 KB
Engineering Specifications
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Specification Data
application/pdf 386.85 KB
2/17/2022
386.85 KB
Specification Data
application/pdf 336.86 KB
2/17/2022
336.86 KB
Installationsanweisung
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Installation Instructions
application/pdf 342.17 KB
8/25/2022
342.17 KB
Installation Instructions
application/pdf 342.82 KB
8/25/2022
342.82 KB
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Product Data
application/pdf 623.07 KB
2/17/2022
623.07 KB
Product Data
application/pdf 493.09 KB
8/16/2022
493.09 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Installation Instructions
342.17 KB
8/25/2022
342.17 KB
Specification Data
386.85 KB
2/17/2022
386.85 KB
Specification Data
336.86 KB
2/17/2022
336.86 KB
Product Data
623.07 KB
2/17/2022
623.07 KB
Installation Instructions
342.82 KB
8/25/2022
342.82 KB
Product Data
493.09 KB
8/16/2022
493.09 KB
M7410A SMALL FLOATING LINEAR ACTUATORS
251.54 KB
8/16/2022
251.54 KB
Kleinventil-Antrieb f�r stetige Ansteuerung, 0(2)..10V
1.94 MB
8/16/2022
1.94 MB
V5078A,B SMALL HIGH-PRESSURE 3-WAY CONTROL VALVES
353.11 KB
8/16/2022
353.11 KB
M7410E
50.67 KB
8/25/2022
50.67 KB
M6410C-L M7410E INSTALLATION INSTRUCTIONS
100.67 KB
8/25/2022
100.67 KB
3-WAY LINEAR VALVE
597.46 KB
8/25/2022
597.46 KB
V5004T Kombi-QM Pressure Independent Balancing and Control Valve
3.82 MB
8/22/2022
3.82 MB
V5005
1.06 MB
6/21/2022
1.06 MB
Kleinventil PN25 DH Kompaktventil
557.08 KB
6/21/2022
557.08 KB
V5832BV5833A Zonenventile PN16 Rotguss
226.38 KB
6/21/2022
226.38 KB
LINEAR VALVE ACTUATORS WITH LON CAPABILITIES
374.85 KB
8/16/2022
374.85 KB
Kleinventil-Antrieb f�r 3-Punkt-Ansteuerung
277.13 KB
8/16/2022
277.13 KB
M7410E Kleinventil-Antrieb f�r stetige Ansteuerung
1.94 MB
6/21/2022
1.94 MB
SMALL FLOATING LINEAR ACTUATORS
251.54 KB
6/21/2022
251.54 KB
M6410CL, M7410C Kleinventil-Antriebe f�r 3-Punkt-Ansteuerung
1.26 MB
6/21/2022
1.26 MB
V5078A,B SMALL HIGH-PRESSURE 3-WAY CONTROL VALVES
353.11 KB
8/16/2022
353.11 KB
SMALL MODULATING LINEAR VALVE ACTUATOR
50.67 KB
8/25/2022
50.67 KB
M6410C-L, M7410C
293.3 KB
8/25/2022
293.3 KB
M6410C-L M7410E
100.67 KB
8/25/2022
100.67 KB
LINEAR VALVE ACTUATORS WITH LON CAPABILITIES
426.06 KB
8/25/2022
426.06 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
M7410A SMALL FLOATING LINEAR ACTUATORS
251.54 KB
8/16/2022
Kleinventil-Antrieb f�r stetige Ansteuerung, 0(2)..10V
1.94 MB
8/16/2022
V5078A,B SMALL HIGH-PRESSURE 3-WAY CONTROL VALVES
353.11 KB
8/16/2022
M7410E
50.67 KB
8/25/2022
M6410C-L M7410E INSTALLATION INSTRUCTIONS
100.67 KB
8/25/2022
3-WAY LINEAR VALVE
597.46 KB
8/25/2022
V5004T Kombi-QM Pressure Independent Balancing and Control Valve
3.82 MB
8/22/2022
V5005
1.06 MB
6/21/2022
Kleinventil PN25 DH Kompaktventil
557.08 KB
6/21/2022
V5832BV5833A Zonenventile PN16 Rotguss
226.38 KB
6/21/2022
LINEAR VALVE ACTUATORS WITH LON CAPABILITIES
374.85 KB
8/16/2022
Kleinventil-Antrieb f�r 3-Punkt-Ansteuerung
277.13 KB
8/16/2022
M7410E Kleinventil-Antrieb f�r stetige Ansteuerung
1.94 MB
6/21/2022
SMALL FLOATING LINEAR ACTUATORS
251.54 KB
6/21/2022
M6410CL, M7410C Kleinventil-Antriebe f�r 3-Punkt-Ansteuerung
1.26 MB
6/21/2022
V5078A,B SMALL HIGH-PRESSURE 3-WAY CONTROL VALVES
353.11 KB
8/16/2022
SMALL MODULATING LINEAR VALVE ACTUATOR
50.67 KB
8/25/2022
M6410C-L, M7410C
293.3 KB
8/25/2022
M6410C-L M7410E
100.67 KB
8/25/2022
LINEAR VALVE ACTUATORS WITH LON CAPABILITIES
426.06 KB
8/25/2022
Specification Data
386.85 KB
2/17/2022
Specification Data
336.86 KB
2/17/2022
Installation Instructions
342.17 KB
8/25/2022
Installation Instructions
342.82 KB
8/25/2022
Product Data
623.07 KB
2/17/2022
Product Data
493.09 KB
8/16/2022
Image
SKU
Description
alt
M7410A1001
Stellantrieb, 24 V, 3 Pkt, 90 N, 4 mm Hub, für Thermostatventile und Kombi-QM
alt
M7410A1001-3M
3 Pkt.-Stellantrieb, 24VAC, 90 N, 3 m Kabel, Hub 4 mm
alt
M7410A1001-5M
3-Punkt Stellantrieb für Radiatoren, 2,5 mm 90 N, IP43, 49x80x60mm, 5m Kabel
alt
M7410C1007-10M
3-Punkt Stellantrieb für Radiatoren, Hub 6,5mm, 24VAC, 180N, 10m Kabel
alt
M7410C1007-3M
3-Punkt Stellantrieb für Radiatoren, Hub 6,5mm, 24VAC, 180N, 3m Kabel
alt
M7410C1007-5M
3-Punkt Stellantrieb für Radiatoren, Hub 6,5mm, 24VAC, 180N, 5m Kabel
alt
M7410E4022
Kleinventilantrieb, 0-10V, Hub 6,5mm, 24VAC, 180N, 1,5m Kabel, Hand, Hs
alt
M7410E5001
Kleinventilantrieb, 0-10V, Hub 4,0mm, 24VAC, 90N, 1,5m Kabel
alt
M7410E5001-10M
Stellantrieb für Zonenventile, 0/2-10V, 2,5 mm, 90 N, 10 m Kabel, 24 VAC
alt
M7410E5001-3M
Kleinventilantrieb, 0-10V, Hub 4,0mm, 24VAC, 90N, 3m Kabel
Image
SKU
Description
alt
M7410A1001
Stellantrieb, 24 V, 3 Pkt, 90 N, 4 mm Hub, für Thermostatventile und Kombi-QM
alt
M7410A1001-3M
3 Pkt.-Stellantrieb, 24VAC, 90 N, 3 m Kabel, Hub 4 mm
alt
M7410A1001-5M
3-Punkt Stellantrieb für Radiatoren, 2,5 mm 90 N, IP43, 49x80x60mm, 5m Kabel
alt
M7410C1007-10M
3-Punkt Stellantrieb für Radiatoren, Hub 6,5mm, 24VAC, 180N, 10m Kabel
alt
M7410C1007-3M
3-Punkt Stellantrieb für Radiatoren, Hub 6,5mm, 24VAC, 180N, 3m Kabel
alt
M7410C1007-5M
3-Punkt Stellantrieb für Radiatoren, Hub 6,5mm, 24VAC, 180N, 5m Kabel
alt
M7410E4022
Kleinventilantrieb, 0-10V, Hub 6,5mm, 24VAC, 180N, 1,5m Kabel, Hand, Hs
alt
M7410E5001
Kleinventilantrieb, 0-10V, Hub 4,0mm, 24VAC, 90N, 1,5m Kabel
alt
M7410E5001-10M
Stellantrieb für Zonenventile, 0/2-10V, 2,5 mm, 90 N, 10 m Kabel, 24 VAC
alt
M7410E5001-3M
Kleinventilantrieb, 0-10V, Hub 4,0mm, 24VAC, 90N, 3m Kabel