Relais und Schalter
RP970A Pneumatisches Leistungsrelais
RP970A Pneumatic Capacity Relays sind direkt wirkende, proportionale Relais mit einem Druckverhältnis von 1:1.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
RP970A Pneumatic Capacity Relays sind direkt wirkende Relais mit 1:1 Druckverstärkung. Sie eignen sich zur Erhöhung der Kapazität eines Verzweigungssignals an einen pneumatischen- Ventil oder Klappenantrieb. Sie dienen auch zur Eingangstrennung und Druckwiederholung. Ersatzgeräte sind für Johnson, Powers, Robertshaw, Barber-Colman und ältere Honeywell-Geräte erhältlich.
Merkmale und Vorteile:- Inline, Wand oder Tafelmontage
- Sharp-Barb Luftanschlüsse
- Geformte Kunststoffkonstruktion mit Neoprenmembranen
- Montageclip zur Verfügung gestellt
Andere
- Minimum Operating Humidity
- 5 (Non-Condensing) percentage relative humidity
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 4 degree Celsius
- 40 degree Fahrenheit
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 140 degree Fahrenheit
- 60 degree Celsius
- Brand
- Honeywell BMS NA
- Mounting Type
- Inline inch
- Wall inch
- panel inch
- Connection Type
- Barb
- Barbed
Andere
- Minimum Operating Humidity
- 5 (Non-Condensing) percentage relative humidity
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 4 degree Celsius
- 40 degree Fahrenheit
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 140 degree Fahrenheit
- 60 degree Celsius
- Brand
- Honeywell BMS NA
- Mounting Type
- Inline inch
- Wall inch
- panel inch
- Connection Type
- Barb
- Barbed
- Minimum Operating Humidity : 5 (Non-Condensing) percentage relative humidity
- Minimum Operating Ambient Temperature : 4 degree Celsius|40 degree Fahrenheit
- Maximum Operating Ambient Temperature : 140 degree Fahrenheit|60 degree Celsius
- Brand : Honeywell BMS NA
- Mounting Type : Inline inch|Wall inch|panel inch
- Connection Type : Barb|Barbed