/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Relais und Schalter

    UEC24014M262 Differenzialdruckschalter

    UEC24014M262 Differential Pressure Switches öffnen oder schließen einen Schalter als Reaktion auf eine Änderung des Drucks in einer Pumpe oder einem Filter.

    Übersicht

    UEC24014M262 Differential Pressure Switches betätigen einen Schalter aufgrund der Druckänderung in einer Pumpe oder einem Filter.

    Spezifikationen

    Andere

    • Connection Size
      • 1/4 inch
      • 6 decinewton metre
    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Connection Type
      • NPT
    • Mounting Type
      • Pipe or Surface inch

    Andere

    • Connection Size
      • 1/4 inch
      • 6 decinewton metre
    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Connection Type
      • NPT
    • Mounting Type
      • Pipe or Surface inch
    • Connection Size : 1/4 inch|6 decinewton metre
    • Brand : Honeywell BMS NA
    • Connection Type : NPT
    • Mounting Type : Pipe or Surface inch