/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Controller für den Stand-alone Betrieb

    Elektronische Temperaturregler der T775 Series 2000

    Auslaufmodell

    Elektronische Standalone-Controller der T775 Series 2000 sind Steuerungen der nächsten Generation für Gewerbe und Landwirtschaft, die die Temperatur remote erfassen und Schalt- und Proportionalausgänge für verschiedenartige Lasten bereitstellen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die elektronischen Stand-alone-Steuerungen der T775-Serie 2000 sind die nächste Generation von kommerziellen und landwirtschaftlichen Steuerungen, die in der Lage sind, die Temperatur remote zu erfassen und geschaltete und/oder proportionale Ausgänge für verschiedene Arten von Lasten bereitzustellen.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Leicht bedienbare Benutzeroberfläche
    • NEMA 4X-Gehäuse optional
    • Interne Zeitschaltuhr
    • Bis zu zwei unabhängige modulierende Ausgänge
    • Modulierende Regelung der Grenzwerte 
    • Optional konfigurierbare Integral- und Differentialzeiten
    • Zurücksetzen von Modellen mit vereinfachter Einrichtung
    • Konfigurierbare Mindestabschaltzeit
    Zertifizierungen:
    • UL 60730-1
    • UL 60730-1
    • C-Tick
    • CuL
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell BMS NA

    Andere

    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Brand : Honeywell BMS NA