Controller für den Stand-alone Betrieb
Proportionaler Temperaturregler T991A
Proportional-Temperaturregler T991A ermöglichen die modulierende Steuerung von Wasser- oder Lufttemperaturen in Kanälen, Tanks und bei ähnlichen Anwendungen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
T991A Proportional-Temperaturregler ermöglichen die modulierende Steuerung der Wasser- oder Lufttemperaturen in Kanälen, Tanks und ähnlichen Anwendungen. Die Standardmodelle verfügen über eine Glühlampe und Kapillare; die Modelle mit schnellem Ansprechverhalten verfügen über ein Sensorelement mit Spule, das je nach Betriebsbedingungen mindestens viermal schneller arbeitet als die Standardsteuerungen.
Eigenschaften und Vorteile:- Kompensiert die Auswirkungen der Umgebungstemperatur auf das Gehäuse und die Schläuche
- Kapillarrohre für Sensorelemente ermöglichen die Fernmontage des Sensorelements
- Der Sollwert kann durch die Abdeckung gelesen und eingestellt werden
- Drossel-Zifferblatt im Gehäuse passt den Dosierbereich an
Andere
- Brand
- Honeywell BMS NA
Andere
- Brand
- Honeywell BMS NA
- Brand : Honeywell BMS NA