/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Thermostate

    VLD-362 Controller

    VLD ist eine intelligente Sensor-Controller-Kombination von Alerton mit integrierten Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren für gängige Steuerungsanwendungen.

    Übersicht

    Das BACnet®-basierte VisualLogic® Display (VLD) von Alerton ist eine intelligente Sensor-Controller-Kombination mit integrierten Temperatur- und Feuchte-Sensoren für alle gängigen Steuerungsanwendungen wie Dach-Einheiten, Ventilator-Luftkühler und Wärmepumpen. Es bietet eine kostengünstige Lösung, um die Anforderungen von Zimmerhotels zu erfüllen – eine einfach zu bedienende Schnittstelle, eine einfach zu sehende digitale Anzeige und eine Änderung von Celsius/Fahrenheit – wo Sie bereits Alerton-Systeme in öffentlichen oder öffentlichen Bereichen haben. Eine vielseitige drahtlose Ergänzung bietet Tür- und Belegungssensorfunktion. Direkte digitale Steuerung (DDC) ermöglicht eine leistungsstarke Steuerung von Einheiten, anspruchsvolle, anpassbare Anzeigen und eine hervorragende Benutzeroberfläche. Vorkonfigurierte Haustechnikprodukte bieten eine leistungsfähige Steuerung von Einheiten über eine hochentwickelte Benutzeroberfläche.

    Das VLD kombiniert ein konfigurierbares Display mit einem VisualLogic-Controller, wodurch es sich ideal für Nachrüstungen von Thermostat-Installationen und Orten eignet, an denen ein Einzelstück einfacher zu installieren ist. Das VLD kommuniziert über ein MS/TP-LAN und stellt somit einen voll funktionsfähigen BACnet-Controller dar, der sich leicht in das Gebäudeautomatisierungssystem integrieren lässt. Alerton kann auch eine nahtlose Integration in Hotelreservierungs- und Check-in-Systeme mit dem BCM-HOTEL bieten.

    Merkmale und Vorteile:
    • Beinhaltet: Interne Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren, 3 universelle Eingänge, 6 binäre Ausgänge, 2 analoge Ausgänge, werkseitig geladene Anwendungen
    • Interoperabilität: BACnet-konform auf MS/TP LAN bei bis zu 76,8 Kbps. Vielseitig, vollständig DDC-programmierbar, für eigenständigen oder integrierten Betrieb geeignet
    • Flexible: Vollständig programmierbares, konfigurierbares Display, leicht zu lokalisierende Funksensoren
    • Leistungsstark: Bietet die Steuerung eines zweiten VLC mit Peer-to-Peer-Befehlen. Betriebsarten ermöglichen Steuerung basierend auf Belegung oder Zeitplänen
    • Schnell: Interne DDC-Logikschleife von 100 ms
    • Visuell ansprechend: Basierend auf der Industriestandard-Plattform, elegantes und hochentwickeltes Design mit Touchscreen-Display
    Zertifizierungen:
    • Listed Underwriters Laboratory for Open Energy Management Equipment (PAZX) gemäß der UL-Norm für Sicherheit 916
    • Die Zertifizierungen umfassen sowohl die kanadische als auch die US-amerikanische
    • EMV-Richtlinie (Europäisches CE-Kennzeichen) EN 60950 (nur Modell VLD-362-FF)
    • FCC Teil 15, Klasse B
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Alerton

    Andere

    • Brand
      • Alerton
    • Brand : Alerton