/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Thermostate

Wandmodul

Das Wall Module erfasst die Raumtemperatur über den eingebauten Sensor oder Fernsensor und reguliert die eingestellte Temperatur durch Steuerung der Ventilöffnung.

Das Wall Module erfasst die Raumtemperatur über den eingebauten Sensor oder Fernsensor und reguliert die eingestellte Temperatur durch Steuerung der Ventilöffnung. Es gibt drei Lüftergeschwindigkeiten, die manuell und automatisch eingestellt werden können. Im manuellen Modus wird die Lüfterdrehzahl durch FH-, FM- und FL-Ausgänge eingestellt. Im automatischen Modus wird die Lüftergeschwindigkeit durch die Differenz zwischen der Raumtemperatur und dem Temperatursollwert bestimmt.

Image
SKU
Description
alt
WS3B2WB/U
WS3 Wand-Module, 100 bis 240 V AC, weiß, 2-Rohr
alt
WS3B4WB/U
WS3 Wand-Module, 100 bis 240 V AC, weiß, 2/4-Rohr
Image
SKU
Description
alt
WS3B2WB/U
WS3 Wand-Module, 100 bis 240 V AC, weiß, 2-Rohr
alt
WS3B4WB/U
WS3 Wand-Module, 100 bis 240 V AC, weiß, 2/4-Rohr