/content/hbtbt/de/de/search-results.html
×
Outage Notification: On Saturday, June 5,12:30-2:30 p.m. EDT (6:30 to 8:30 p.m. UDT), this website will undergo planned maintenance. Thank you for your patience.

Kugelhähne

VBG6 6-Wege-Ventil PN16

Honeywell External Threads sind als Umschaltventil für den Anschluss eines 2-Rohr-Wärmetauschers (Lüfterspuleneinheit o. Decke) an das 4-Rohr-System ausgelegt, idealerweise mit druckunabhängigem Steuerventil Kombi-FCU für dynamischen Ausgleich.

VBG6 sind Umschaltventile zum Anschluss eines 2-Rohr-Wärmeaustauschers (Gebläsekonvektor oder Deckenventilator) an das 4-Rohr-System, idealerweise mit unabhängigem Regelventil Kombi-FCU für den dynamischen Abgleich. Bei gleichzeitiger Drehung von zwei an einem Schaft befestigten Kugeln werden Versorgung und Rücklauf auf einer Seite (z. B. Kühlung) geöffnet und auf der anderen (Heizung) geschlossen. Das verhindert die Mischung von Strömen und reduziert Energieverluste

Merkmale und Vorteile:
  • Umschaltventil mit skalierbaren Durchflussbeschränkungen für alle Durchflussanforderungen mit nur 3 Ventilversionen In Kombination mit der Option modulierender Antrieb zum Schließen des Ventils in mittlerer Position
  • Ausführungen mit Aussengewindeventil für einfachere Installation
  • Optionale Verwendung von Ein/Aus oder modulierendem Antrieb
  • Modulierender Antrieb mit Rückkopplung zur Position
  • Vorverdrahteter Antrieb mit klarer Positionsanzeige und manueller Bedienung
  • Kann mit der Kombi-FCU für eine hochpräzise Durchflussregelung kombiniert werden; Idealer Anschluss für 4-Rohr-Systeme einschließlich hydronischer dynamischer Auswuchtung
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
VBG6, MR6 6-Wege-Ventil und Stellantrieb f�r 4-RohrSystem
application/pdf 3.57 MB
6/21/2022
3.57 MB
VBG6-15, VBG6-20, VBG6-20HF 6-Way Valve for 4-pipe systems
application/pdf 333.29 KB
8/16/2022
333.29 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
VBG6, MR6 6-Wege-Ventil und Stellantrieb f�r 4-RohrSystem
3.57 MB
6/21/2022
3.57 MB
VBG6-15, VBG6-20, VBG6-20HF 6-Way Valve for 4-pipe systems
333.29 KB
8/16/2022
333.29 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
VBG6, MR6 6-Wege-Ventil und Stellantrieb f�r 4-RohrSystem
3.57 MB
6/21/2022
VBG6-15, VBG6-20, VBG6-20HF 6-Way Valve for 4-pipe systems
333.29 KB
8/16/2022
Image
SKU
Description
alt
VBG6-20HF
6-Wegeventil, AG, Messing, PN16, DN20, kv max:4,0
Image
SKU
Description
alt
VBG6-20HF
6-Wegeventil, AG, Messing, PN16, DN20, kv max:4,0