ball valves
VBG3 Serie 3-Wege-Regelkugelhähne mit Aussengewinde PN25
Die 3-Wege-Regelkugelhähne mit Aussengewinde der Serie VBG3 werden als Misch- oder Verteilregelventile in geschlossenen HLK-Systemen mit Kalt- oder Warmwasser und einem Glykolgehalt von bis zu 50 % eingesetzt.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Regelkugelhähne sind in Größen von DN15 bis DN50. Die Ventile eignen sich für den Einsatz mit 2-P Stellantrieben, 3-P Stellantrieben oder 10Vdc Regelantrieben und eignen sich sowohl als Misch- und Verteilventil als auch als Absperrventil.
Der Temperaturbereich liegt bei 5...120°C. Anschluss A-AB Leckageklasse blasendicht nach EN 12266-1, Anschluss B-AB 0,1% des KVS.