/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Drosselklappen

    BS-HWC4-PN25 Manual Butterfly Valve Series

    Auslaufmodell

    The BS-HWC4-PN25 Manual Butterfly Valve series are designed for chilled and hot water to be operated by hand lever and are available in DN125, DN150, DN200 valve sizes.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    The BS-HWC4-PN25 Manual Butterfly Valve series are designed for chilled and hot water to be operated by hand lever and are available in DN125, DN150, DN200 valve sizes. The body of the valve is made up of cast iron with powder coating and epoxy coated ductile iron disc.

    Features & Benefits:
    • Operated by Hand Lever
    • 90 degree opening/closing operation
    • Cast iron body with powder coating
    • Epoxy coated ductile iron disc
    • Wafer type Connection
    Certifications:
    • EN0B-IE67 R1304