/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Drosselklappen

    Digital Mixer

    Auslaufmodell

    The Digital Mixer / Matrix 8 inputs and 8 outputs is designed wit 8 balanced MIC / LINE inputs with Euroblock connectors, 8 balanced LINE inputs with RCA connectors, 8 balanced outputs with Euroblock connectors and a headphone output.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    The Digital Mixer / Matrix 8 inputs and 8 outputs is designed wit 8 balanced MIC / LINE inputs with Euroblock connectors, 8 balanced LINE inputs with RCA connectors, 8 balanced outputs with Euroblock connectors and a headphone output.

    The Paging function in real time is done through the microphone of a mobile device. It includes TCP / IP interface for remote control and 2 GPI ports. The device is controllable from MP MFC wall panel, mobile devices (iOS, Android, Windows) and 3rd party devices.