/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Drosselklappen

    V9BFL Series Electric Butterfly Valve

    V9BFL series butterfly valves are used in water systems or ventilation systems of commercial buildings, public buildings and urban pipe network, for the purpose of regulating or switching control.

    Übersicht

    V9BFL series butterfly valves feature GGG40 body and nylon-coated GGG40 or stainless-steel plate, DN50-DN800, PN16, single-wafer connection. The valves can be used with NOM...E actuators for the purpose of switching or regulating control

    Features & Benefits:
    • Simple structure, convenient operation, easy installation, good sealing performance
    • No backrest construction for more reliable sealing, long service life, and high reliability
    • Manual operation available (an additional handle required)