/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    check valves

    BSV4-CWD Series Dual Plate Check Valve

    Auslaufmodell

    The BSV4-CWD Dual Plate Check Valves are designed for Chilled & Hot Water for purpose non-return valve that is stronger, lighter in weight and smaller in size as compared to other Check valve

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    The BSV4-CWD Dual Plate Check Valves is designed for Chilled & Hot Water for purpose non-return valve that is stronger, lighter in weight and smaller in size as compared to other Check valve

    Features & Benefits:
    • Wide Size range (DN50…DN300)
    • Cast iron Body
    • Lapped Ductile Iron disc
    • Wafer type and flange type Connection
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten