/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Schieber

    Gate Valve, Manual Valve

    Auslaufmodell

    Gate Valve, Ductile iron body, Stainless steel stem, Full port type, lowest pressure lost, O-ring packing in up seal, no leakage

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Y-strainer, Cast/Ductile iron body, SS304 screens, Internally and externally fusion bonded epoxy powder coated (FBE)

    Features & Benefits:
    • Sizes: DN50 – DN600
    • Nominal pressure: 16 bar at -10°C to 120°ݑмli>Test pressure: Shell (Water) – 24 Bar
    • Test pressure: Seat (Water) – 17.6 Bar