Durchgangsventile
2-Wege-Cartridge-Durchgangsventil
Die 2-Wege-Cartridge Globe Valves steuern heißes und gekühltes Wasser für VAV-Terminals-Lüfterspuleneinheiten, kleine Nachheizer und Rückkühler in Temperaturregler.
2-Way Cartridge Globe Ventile regeln Warm-/Kaltwasser für VAV-Terminals, Gebläsekonvektoren, Nacherhitzer und Rückkühler in Temperaturregelungen in elektrischen/elektronischen Temperaturregelungssystemen. Sie werden für M6410 3-Positionen-Schwimmerventilantriebe ohne Federrücklauf und M7410 Antriebe mit 0 bis 10 VDC oder 2 bis 10 VDC ohne Federrücklauf verwendet.
Merkmale und Vorteile:- Weicher Ventilsitz sorgt für geringe Leckrate
- Ventileinsätze können mit dem Einsatzwechselwerkzeug ohne Entleerung des Ventils ausgetauscht werden
- Kunststoffabdeckung mit Gewinde ermöglicht manuelle Bedienung
- Gehäuse aus Messing und Spindel aus Edelstahl