/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Durchgangsventile

V5050 3-Wege-Mischventil mit Flansch PN25/40

Die 3-Port-Mischventile werden zur Modulation der Regelung von heißem/gekühltem Wasser oder Dampf in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen verwendet und können durch Electric Linear Actuators betrieben werden.

Mischventile mit 3 Anschlüssen dienen der modulierenden Regelung von Warm-/Kühlwasser oder Dampf in HVAC-Anlagen und können durch Electric Linear Actuators ML6420/ML6425, ML7420/ML7425 und ML6421/ML7421 oder pneumatischen Antrieb MP953 betrieben werden.

Merkmale und Vorteile:
  • Gussgehäuse mit Flanschanschlüssen
  • Niedrige Sitzleckrate
  • Metall-auf-Metall-Sitz für lange Lebensdauer
  • Selbstnachstellende Packung
  • Präzise Positionierung zur Gewährleistung modernster Temperaturregelung
  • Einfache Montage von direkt gekoppelten elektrischen und pneumatischen Antrieben
  • Konstanter Gesamtdurchfluss über den gesamten Kegelhub
Zertifizierungen:
  • ISO7005
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Stellventile V5050A Dreiwege-Mischventil
application/pdf 874.29 KB
8/16/2022
874.29 KB
V5050A,B FLANGED LINEAR VALVE PN16 AND PN25-40
application/pdf 473.71 KB
8/16/2022
473.71 KB
FLANGED LINEAR VALVES
application/pdf 294.62 KB
8/25/2022
294.62 KB
Stellventile
application/pdf 874.29 KB
6/21/2022
874.29 KB
FLANGED LINEAR VALVE PN16 AND PN2540
application/pdf 473.71 KB
8/16/2022
473.71 KB
FLANGED LINEAR VALVES
application/pdf 294.62 KB
8/25/2022
294.62 KB
Installationsanweisung
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Flanged Linear valves
application/pdf 205.72 KB
8/25/2022
205.72 KB
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Flanged Linear valve PN16 and PN25-40
application/pdf 442.88 KB
8/16/2022
442.88 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Flanged Linear valves
205.72 KB
8/25/2022
205.72 KB
Flanged Linear valve PN16 and PN25-40
442.88 KB
8/16/2022
442.88 KB
Stellventile V5050A Dreiwege-Mischventil
874.29 KB
8/16/2022
874.29 KB
V5050A,B FLANGED LINEAR VALVE PN16 AND PN25-40
473.71 KB
8/16/2022
473.71 KB
FLANGED LINEAR VALVES
294.62 KB
8/25/2022
294.62 KB
Stellventile
874.29 KB
6/21/2022
874.29 KB
FLANGED LINEAR VALVE PN16 AND PN2540
473.71 KB
8/16/2022
473.71 KB
FLANGED LINEAR VALVES
294.62 KB
8/25/2022
294.62 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Stellventile V5050A Dreiwege-Mischventil
874.29 KB
8/16/2022
V5050A,B FLANGED LINEAR VALVE PN16 AND PN25-40
473.71 KB
8/16/2022
FLANGED LINEAR VALVES
294.62 KB
8/25/2022
Stellventile
874.29 KB
6/21/2022
FLANGED LINEAR VALVE PN16 AND PN2540
473.71 KB
8/16/2022
FLANGED LINEAR VALVES
294.62 KB
8/25/2022
Flanged Linear valves
205.72 KB
8/25/2022
Flanged Linear valve PN16 and PN25-40
442.88 KB
8/16/2022
Image
SKU
Description
alt
V5050A1124
3-Wege-Flanschventil, GS-C 25, PN 25/40, DN 15, Kvs2.5
alt
V5050A1132
V5050A1132 Regelventil, 3-Wege, V5050A, PN25/40, Flanschanschlüsse, DN15, 4,0 kvs
alt
V5050A1157
3-Wege-Flanschventil, GS-C 25, PN 25/40, DN 25, Kvs10
alt
V5050A1165
3-Wege-Flanschventil, GS-C 25, PN 25/40, DN 32, Kvs16
alt
V5050A1173
3-Wege-Flanschventil, GS-C 25, PN 25/40, DN 40, Kvs25
alt
V5050A1181
3-Wege-Flanschventil, GS-C 25, PN 25/40, DN 50, Kvs40
alt
V5050A1199
3-Wege-Flanschventil, GS-C 25, PN 25/40, DN 65, Kvs63
alt
V5050A1207
3-Wege-Flanschventil, GS-C 25, PN 25/40, DN 80, Kvs100
alt
V5050A1215
3-Wege-Flanschventil, GS-C 25, PN25/40, DN100, Kvs160, Hub38mm
alt
V5050B1064
3-Wege-Flanschverteilventil, GG 25, PN 16, DN 100, Kvs160, Hub 38mm
Image
SKU
Description
alt
V5050A1124
3-Wege-Flanschventil, GS-C 25, PN 25/40, DN 15, Kvs2.5
alt
V5050A1132
V5050A1132 Regelventil, 3-Wege, V5050A, PN25/40, Flanschanschlüsse, DN15, 4,0 kvs
alt
V5050A1157
3-Wege-Flanschventil, GS-C 25, PN 25/40, DN 25, Kvs10
alt
V5050A1165
3-Wege-Flanschventil, GS-C 25, PN 25/40, DN 32, Kvs16
alt
V5050A1173
3-Wege-Flanschventil, GS-C 25, PN 25/40, DN 40, Kvs25
alt
V5050A1181
3-Wege-Flanschventil, GS-C 25, PN 25/40, DN 50, Kvs40
alt
V5050A1199
3-Wege-Flanschventil, GS-C 25, PN 25/40, DN 65, Kvs63
alt
V5050A1207
3-Wege-Flanschventil, GS-C 25, PN 25/40, DN 80, Kvs100
alt
V5050A1215
3-Wege-Flanschventil, GS-C 25, PN25/40, DN100, Kvs160, Hub38mm
alt
V5050B1064
3-Wege-Flanschverteilventil, GG 25, PN 16, DN 100, Kvs160, Hub 38mm