/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Durchgangsventile

V5016 2-Wege-Flanschventil mit Druckausgleich, linear, PN16

Das Flanged Linear Valve ist ein einsitziges Ventil und für den Einsatz in Verbindung mit der modulierenden Regelung von heißem/gekühltem Wasser in geschlossenen Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen geeignet.

Flanged Linear Valves sind Einsitzventile für Anwendungen mit modulierender Steuerung von heißem/gekühltem Wasser in geregelten Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Sie sind speziell für Anwendungen mit hohem Differenzdruck (z. B. Fernwärme) konzipiert und können durch lineare Antriebe ML6420/ML6425, ML7420/ML7425 oder ML6421/ML7421 oder pneumatische Antriebe MP953 betrieben werden.

Merkmale und Vorteile:
  • Druckentlasteter Kegel
  • Sphärogussgehäuse mit Flanschanschlüssen
  • Niedrige Sitzleckrate
  • Metall-auf-Metall-Sitz für lange Lebensdauer
  • Selbstnachstellende Packung
  • Präzise Positionierung zur Gewährleistung modernster Temperaturregelung
  • Einfache Montage von direkt gekoppelten elektrischen und pneumatischen Antrieben
  • Zugelassen nach DIN EN 14597 in DN15...80 in Kombination mit ML6425/ML7425
Zertifizierungen:
  • EN0B-0440GE51 R0917
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Durchgangsventil PN16
application/pdf 526.36 KB
8/16/2022
526.36 KB
FLANGED LINEAR VALVES
application/pdf 294.62 KB
8/25/2022
294.62 KB
Installationsanweisung
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Flanged Linear valves
application/pdf 205.72 KB
8/25/2022
205.72 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Flanged Linear valves
205.72 KB
8/25/2022
205.72 KB
Durchgangsventil PN16
526.36 KB
8/16/2022
526.36 KB
FLANGED LINEAR VALVES
294.62 KB
8/25/2022
294.62 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Durchgangsventil PN16
526.36 KB
8/16/2022
FLANGED LINEAR VALVES
294.62 KB
8/25/2022
Flanged Linear valves
205.72 KB
8/25/2022
Image
SKU
Description
alt
V5016A1010
Durchgangsventil, PN 16, Flansch, DIN-geprüft, Niro-Garnitur, DN 15, kvs-Wert 0,4
alt
V5016A1028
Durchgangsventil, PN 16, Flansch, DIN-geprüft, Niro-Garnitur, DN 15, kvs-Wert 0,63
alt
V5016A1036
Durchgangsventil, PN 16, Flansch, DIN-geprüft, Niro-Garnitur, DN 15, kvs-Wert 1,0
alt
V5016A1044
Durchgangsventil, PN 16, Flansch, DIN-geprüft, Niro-Garnitur, DN 15, kvs-Wert 1,6
alt
V5016A1051
Durchgangsventil, PN 16, Flansch, DIN-geprüft, Niro-Garnitur, DN 15, kvs-Wert 2,5
Image
SKU
Description
alt
V5016A1010
Durchgangsventil, PN 16, Flansch, DIN-geprüft, Niro-Garnitur, DN 15, kvs-Wert 0,4
alt
V5016A1028
Durchgangsventil, PN 16, Flansch, DIN-geprüft, Niro-Garnitur, DN 15, kvs-Wert 0,63
alt
V5016A1036
Durchgangsventil, PN 16, Flansch, DIN-geprüft, Niro-Garnitur, DN 15, kvs-Wert 1,0
alt
V5016A1044
Durchgangsventil, PN 16, Flansch, DIN-geprüft, Niro-Garnitur, DN 15, kvs-Wert 1,6
alt
V5016A1051
Durchgangsventil, PN 16, Flansch, DIN-geprüft, Niro-Garnitur, DN 15, kvs-Wert 2,5