/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Durchgangsventile

V5013 3-Wege-Mischventil mit Gewinde, linear, PN16

Three-way Control Valve PN16, Gewindeanschlüsse DN15-50, V5013R sind für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen-Anwendungen. Es ist 3-Wege-Mischventil mit folgenden Materialien: Körper Messing, Spindel Edelstahl, Stecker Messing.

3-Wege-Steuerventil PN16, Gewindeanschlüsse DN15-50, V5013R für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage. Mischung aus 3 Materialien: Messingkörper, Edelstahlschaft, Messingkegel. Öffnen bei Schaft nach unten möglich, Hub: 20 mm, Medientemp.: 2...170C und Nenndruck: PN16. Anschlussverbindung: Innengewinde ISO228, DN Größe ist 15 mm und Kvs Wert: 2,5, Schließdruck bei 600 N Motor ist 1600 kPa und Schließdruck bei 1800N Motor nicht möglich.

Merkmale und Vorteile:
  • Messinggehäuse mit Innengewindeanschlüssen
  • Niedrige Sitzleckrate
  • Selbstnachstellende Packung
  • Präzise Positionierung zur Gewährleistung modernster Temperaturregelung
  • Direkt gekoppelte elektrische und pneumatische Antriebe für eine einfache Montage
  • Konstanter Gesamtdurchfluss über den gesamten Kegelhub.
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
THREADED LINEAR VALVES
application/pdf 270.74 KB
8/25/2022
270.74 KB
V5013R 3 -Wege Ventil mit Innengewinde (XP) Messing, PN16
application/pdf 205.72 KB
8/22/2022
205.72 KB
V5013R 3 -Wege Ventil mit Innengewinde (XP) Messing, PN16
application/pdf 205.72 KB
6/21/2022
205.72 KB
THREADED LINEAR VALVES
application/pdf 270.74 KB
8/25/2022
270.74 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
THREADED LINEAR VALVES
270.74 KB
8/25/2022
270.74 KB
V5013R 3 -Wege Ventil mit Innengewinde (XP) Messing, PN16
205.72 KB
8/22/2022
205.72 KB
V5013R 3 -Wege Ventil mit Innengewinde (XP) Messing, PN16
205.72 KB
6/21/2022
205.72 KB
THREADED LINEAR VALVES
270.74 KB
8/25/2022
270.74 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
THREADED LINEAR VALVES
270.74 KB
8/25/2022
V5013R 3 -Wege Ventil mit Innengewinde (XP) Messing, PN16
205.72 KB
8/22/2022
V5013R 3 -Wege Ventil mit Innengewinde (XP) Messing, PN16
205.72 KB
6/21/2022
THREADED LINEAR VALVES
270.74 KB
8/25/2022
Image
SKU
Description
alt
V5013R1032
Dreiwegeventil, PN 16, Messing, IG DN 15, kvs-Wert 2,5
Image
SKU
Description
alt
V5013R1032
Dreiwegeventil, PN 16, Messing, IG DN 15, kvs-Wert 2,5