/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Durchgangsventile

V5078 3-Wege-Mischventil mit Kurzhub-Linearsteuerung

Die V5078B Hochdruck-Steuerventile sind kleine 3-Wege-Mischventile und stellen eine proportionale Regelung von heißem und kaltem Wasser in der Klimaanlage bereit.

V5078B High Pressure Control Valves sind kleine 3-Wege-Mischventile mit Proportionalregelung von Warm- und Kaltwasser in Klimaanlagen, Induktionsanlagen und Gebläsekonvektoren. Betätigung der Ventile über M452 Antriebe. Der Körper ist aus hochwertiger Red Bronze, Schaft mit austauschbarer Doppeldichtung, mit Blende aus Edelstahl.

B-AB komplementär, gleichprozentige Durchflusskennlinie. Damit kann ein 8 mm Hub angelegt werden. Alle Ventile sind druckentlastet. Maßnahmen zum Öffnen des Schaftabzugsports A-AB.

Merkmale und Vorteile:
  • Spindelabgang A-AB offen
  • Ventilstange mit doppelter Abdichtung
  • Spindeldichtung austauschbar
  • Druckentlastet
  • Mit Innengewinde
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
V5078A,B SMALL HIGH-PRESSURE 3-WAY CONTROL VALVES
application/pdf 353.11 KB
8/16/2022
353.11 KB
3-WAY LINEAR VALVE
application/pdf 597.46 KB
8/25/2022
597.46 KB
V5078A,B SMALL HIGH-PRESSURE 3-WAY CONTROL VALVES
application/pdf 353.11 KB
8/16/2022
353.11 KB
V5078A,B 3-WAY LINEAR VALVE
application/pdf 597.46 KB
8/25/2022
597.46 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
V5078A,B SMALL HIGH-PRESSURE 3-WAY CONTROL VALVES
353.11 KB
8/16/2022
353.11 KB
3-WAY LINEAR VALVE
597.46 KB
8/25/2022
597.46 KB
V5078A,B SMALL HIGH-PRESSURE 3-WAY CONTROL VALVES
353.11 KB
8/16/2022
353.11 KB
V5078A,B 3-WAY LINEAR VALVE
597.46 KB
8/25/2022
597.46 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
V5078A,B SMALL HIGH-PRESSURE 3-WAY CONTROL VALVES
353.11 KB
8/16/2022
3-WAY LINEAR VALVE
597.46 KB
8/25/2022
V5078A,B SMALL HIGH-PRESSURE 3-WAY CONTROL VALVES
353.11 KB
8/16/2022
V5078A,B 3-WAY LINEAR VALVE
597.46 KB
8/25/2022
Image
SKU
Description
alt
V5078B1005
3-Wege Mischventil, RG, IG, PN16, DN15, kvs-Wert 2,5 m³/h
alt
V5078B1013
3-Wege Mischventil, RG, IG, PN16, DN20, kvs-Wert 3,3 m³/h
Image
SKU
Description
alt
V5078B1005
3-Wege Mischventil, RG, IG, PN16, DN15, kvs-Wert 2,5 m³/h
alt
V5078B1013
3-Wege Mischventil, RG, IG, PN16, DN20, kvs-Wert 3,3 m³/h