Durchgangsventile
V5329 lineares 3-Wege-Mischventil mit Flansch PN16
Die Mischventile mit drei Anschlüssen werden zur Modulation der Regelung von heißem oder gekühltem Wasser in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen verwendet.
Mischventile mit 3 Anschlüssen dienen der modulierenden Regelung von heißem oder gekühltem Wasser in HVAC-Anlagen und können durch Electric Linear Actuators ML6420/6425, ML7420/7425 und ML6421/7421 oder pneumatischen Antrieb MP953 betrieben werden.
Merkmale und Vorteile:- Gussgehäuse mit Flanschanschlüssen
- Metall-auf-Metall-Sitz für lange Lebensdauer
- Selbstnachstellende Packung
- Präzise Positionierung zur Gewährleistung modernster Temperaturregelung
- Direkt gekoppelte elektrische und pneumatische Aktoren zur einfachen Montage
- Konstanter Gesamtdurchfluss über den gesamten Kegelhub