Durchgangsventile
V5833C Serie 3-Wege-Kurzhub-Mischventile mit Bypass, flachdichtend, PN16.
3-Wege-Mischventile der Serie V5833C mit Bypass-Verrohrung sind in den Größen DN15 und DN20 erhältlich und für den Einsatz in kompakten Zonenanwendungen gedacht.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Serie V5833C ist in den Größen DN15 und DN20 erhältlich, mit Aussengewinde und vier Rohranschlüssen für maximale Flexibilität bei der Verrohrung. Zwei Rohranschlüsse am B-Anschluss ermöglichen die parallele Verrohrung von Vor- und Rücklaufleitung. Es ist eine beeindruckende Auswahl an KVS-Werten erhältlich, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. Ventile mit einem Hub von 2,5 mm sind für die 2-P-Ein/Aus-Regelung erhältlich, ebenso wie Versionen mit einem Hub von 6,5 mm für die modulierende Regelung.
Die Ventile werden mit kompakten thermoelektrischen und elektrischen Stellantrieben für einen kompakten Aufbau verwendet. Die Durchflusscharakteristik der Ventile mit 6,5 mm Hub ist gleichprozentig am A-Anschluss und linear am B-Anschluss (mit einem eine Größe kleineren KVS-Wert für eine optimale Regelung). Ventilwirkung: Der A-Anschluss ist geöffnet, wenn sich die Spindel in der unteren Position befindet.
>