/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Durchgangsventile

    Flansch-Kugelventile der VGF Series

    Auslaufmodell

    VGF Flansch-Durchgangsventile werden für die 2-Positionen- oder modulierende Regelung von Dampf, Heißwasser oder Kaltwasser in geschlossenen HVAC-Systemen verwendet.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    VGF Flansch-Hubventile werden für die 2-Punkt- oder modulierende Steuerung von Dampf, Heißwasser und Kaltwasser in geschlossenen HLK-Systemen verwendet. Sie können mit einer Vielzahl von elektrischen und pneumatischen Antrieben betrieben werden. Dreiwegeventile sind in Misch- oder Umleitungsströmungsmustern lieferbar. Eigenschaften und Vorteile:
    • ANSI Flanschkörper aus Gusseisen der Klasse 125 und 250.
    • Abmessungen des Flansches von der Seite zur Seite gemäß ANSI/ISA S75.03-Standard.
    • Größen von 2-1/2–6 Zoll (DN65–DN150).
    • Metall-auf-Metall-Sitz für lange Lebensdauer
    • Differenzdruck von 175 psi, ANSI Klasse IV Leckage bei druckgeregelten Modellen.
    • Dampfeinlassdruck bis zu 689 kPa (100 psig).
    • Selbstanpassende Verpackung
    • Gleiche prozentuale und lineare Durchflusseigenschaften für eine präzise Steuerung in zahlreichen Einsatzgebieten.