/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Durchgangsventile

VSxC Kleinlinearventil

Die VSxC Small Linear Valves werden in Kombination mit kleinen elektrischen Linearventilantrieben und thermoelektrischen Antrieben zur Regelung von heißem oder kaltem Wasser für Lüfterspuleneinheiten verwendet.

Überblick

VSxC Small Linear Valves werden mit kleinen elektrischen Linearventil- und thermoelektrischen Antrieben zur Regelung von Warm- oder Kühlwasser für Gebläsekonvektoren verwendet. Armaturen mit Klemmring, gelötet oder mit Gewinde für verschiedene Anschlüsse. VSxC Small Linear Valves kompatibel mit zweiteiligen Conex Kompressionsarmaturen.

Merkmale und Vorteile:
  • Geringe Abmessungen ermöglichen den Einbau bei beengten Platzverhältnissen
  • Langer Hub führt zu einer hochwertigen Kennlinie
  • Weicher Sitz sorgt für geringe Leckrate und hohe Reichweite
  • Hoher Schließdruck
  • Breiter standardisierter Bereich von kVS-Werten
  • Reduzierte kVS-Werte im Bypass zur Erleichterung des hydraulischen Abgleichs
  • Entzinkungsbeständiges Gelbmessing
Zertifizierungen:
  • EN0B-0629GE51 R0617
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
SMALL LINEAR VALVES PN16 FOR MODULATING AND ONOFF-CONTROL
application/pdf 304.12 KB
8/16/2022
304.12 KB
VSxC - VSxF 2-WAY - 3-WAY - 3-WAY VALVES WITH BYPASS
application/pdf 311.48 KB
8/25/2022
311.48 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
SMALL LINEAR VALVES PN16 FOR MODULATING AND ONOFF-CONTROL
304.12 KB
8/16/2022
304.12 KB
VSxC - VSxF 2-WAY - 3-WAY - 3-WAY VALVES WITH BYPASS
311.48 KB
8/25/2022
311.48 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
SMALL LINEAR VALVES PN16 FOR MODULATING AND ONOFF-CONTROL
304.12 KB
8/16/2022
VSxC - VSxF 2-WAY - 3-WAY - 3-WAY VALVES WITH BYPASS
311.48 KB
8/25/2022
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
VSOC-215-1.0
Kleines Linearventil, EIN/AUS, konisch, 2-Wege, DN15, 1,0 Kvs
alt
VSOC-215-1.6
Kleinlinearventil, EIN/AUS, konisch, 2-Wege, DN15, 1,6 kvs
alt
VSOC-215-2.5
Kleinhubventil, EIN/AUS, konisch, 2-Wege, DN15, 2,5 kvs
alt
VSOC-220-4.0
Kleinhubventil, EIN/AUS, konisch, 2-Wege, DN20, 4,0 Kvs
alt
VSOC-225-5.5P
Kleinhubventil, EIN/AUS, konisch, 2-Wege, DN25, 5,5 Kvs, druckentlastet
alt
VSOC-315-1.0
Kleinhubventil, EIN/AUS, konisch, 3-Wege, DN15, 1,0 Kvs
alt
VSOC-315-1.6
Kleinlinearventil, EIN/AUS, konisch, 3-Wege, DN15, 1,6 kvs
alt
VSOC-320-2.5
Kleines Linearventil, EIN/AUS, konisch, 3-Wege, DN20, 2,5 Kvs
alt
VSOC-320-4.0
Kleinhubventil, EIN/AUS, konisch, 3-Wege, DN20, 4,0 Kvs
alt
VSOC-415-2.5
Kleinventile, konisch dichtend, 3-Wege+Byp., PN16, DN15/20/25, VSxC-4
Image
SKU
Description
alt
VSOC-215-1.0
Kleines Linearventil, EIN/AUS, konisch, 2-Wege, DN15, 1,0 Kvs
alt
VSOC-215-1.6
Kleinlinearventil, EIN/AUS, konisch, 2-Wege, DN15, 1,6 kvs
alt
VSOC-215-2.5
Kleinhubventil, EIN/AUS, konisch, 2-Wege, DN15, 2,5 kvs
alt
VSOC-220-4.0
Kleinhubventil, EIN/AUS, konisch, 2-Wege, DN20, 4,0 Kvs
alt
VSOC-225-5.5P
Kleinhubventil, EIN/AUS, konisch, 2-Wege, DN25, 5,5 Kvs, druckentlastet
alt
VSOC-315-1.0
Kleinhubventil, EIN/AUS, konisch, 3-Wege, DN15, 1,0 Kvs
alt
VSOC-315-1.6
Kleinlinearventil, EIN/AUS, konisch, 3-Wege, DN15, 1,6 kvs
alt
VSOC-320-2.5
Kleines Linearventil, EIN/AUS, konisch, 3-Wege, DN20, 2,5 Kvs
alt
VSOC-320-4.0
Kleinhubventil, EIN/AUS, konisch, 3-Wege, DN20, 4,0 Kvs
alt
VSOC-415-2.5
Kleinventile, konisch dichtend, 3-Wege+Byp., PN16, DN15/20/25, VSxC-4