/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Durchgangsventile

VSOF Kurzhub-Linearventil PN16

Kleine VSxF-2 EIN/AUS-Linearventile werden in Kombination mit kleinen elektrischen Linearventilantrieben und thermoelektrischen Antrieben zur Regelung von heißem bzw. gekühltem Wasser für Lüfterspuleneinheiten verwendet

VSxF-2 Small ON/OFF Linear Valves werden mit kleinen elektrischen Linearventil- und thermoelektrischen Antrieben zur Warm-/Kühlwasserregelung für Gebläsekonvektoren und kleine Nacherhitzer/Rückkühler in elektrischen/elektronischen Temperaturregelungssystemen verwendet. Eine Feder übt eine Schließkraft auf die A-B/A-AB Anschlüsse aus. Die Ventile besitzen eine Einstellungs-Aufsatzschraube für den manuellen Betrieb und zum Schutz des Schafts. Muss das System gespült werden, kann das Ventil mit der beigefügten Schutzkappe zwischen ca. 50 und 75 % der NennkVS oder über einen angeschlossenen Antrieb vollständig geöffnet werden. Alle Arten von Ventilen sind im Rückfluss zu montieren. Bei p-Werten über 300 kPa ist mit Geräuschentwicklung zu rechnen.

Merkmale und Vorteile:
  • Geringe Abmessungen ermöglichen den Einbau bei beengten Platzverhältnissen
  • Weicher Sitz sorgt für geringe Leckrate und hohe Reichweite
  • Hoher Schließdruck
  • Breiter standardisierter Bereich von kVS-Werten
  • Reduzierte kVS-Werte im Bypass zur Erleichterung des hydraulischen Abgleichs
  • Entzinkungsbeständiges Gelbmessing
  • Verschiedene Fittings für unterschiedliche Anschlüsse verfügbar
  • Standardisierte Öffnungsrichtung über das gesamte VS-Portfolio (Ventilstange nach unten bis offen A-B / A-AB)
  • Möglichkeit der Umlenkung des Ventils
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
VSxF-2-3-4 DURCHGANGS-KLEINVENTILE PN16 ZUR STETIGEN- UND AUFZU-REGELUNG
application/pdf 164.54 KB
8/16/2022
164.54 KB
SMALL LINEAR VALVES PN16 FOR MODULATING AND ONOFF-CONTROL
application/pdf 315.59 KB
6/21/2022
315.59 KB
VSxC - VSxF 2-WAY - 3-WAY - 3-WAY VALVES WITH BYPASS
application/pdf 311.48 KB
8/25/2022
311.48 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
VSxF-2-3-4 DURCHGANGS-KLEINVENTILE PN16 ZUR STETIGEN- UND AUFZU-REGELUNG
164.54 KB
8/16/2022
164.54 KB
SMALL LINEAR VALVES PN16 FOR MODULATING AND ONOFF-CONTROL
315.59 KB
6/21/2022
315.59 KB
VSxC - VSxF 2-WAY - 3-WAY - 3-WAY VALVES WITH BYPASS
311.48 KB
8/25/2022
311.48 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
VSxF-2-3-4 DURCHGANGS-KLEINVENTILE PN16 ZUR STETIGEN- UND AUFZU-REGELUNG
164.54 KB
8/16/2022
SMALL LINEAR VALVES PN16 FOR MODULATING AND ONOFF-CONTROL
315.59 KB
6/21/2022
VSxC - VSxF 2-WAY - 3-WAY - 3-WAY VALVES WITH BYPASS
311.48 KB
8/25/2022
Image
SKU
Description
alt
VSOF-215-1.6
2-Wege Kleinventil, AG, Ms, PN16, DN15, Kvs1.6, Hub 2,5mm
alt
VSOF-215-2.5
2-Wege Kleinventil, AG, Ms, PN16, DN15, Kvs2.5, Hub 2,5mm
alt
VSOF-220-2.5
2-Wege Kleinventil, AG, Ms, PN16, DN20, Kvs2.5, Hub 2,5mm
alt
VSOF-220-2.5S
Zweiwegekleinventil, AG, Ms, PN16, DN20, Kvs2.5, Hub 2,5mm
alt
VSOF-220-4.0
2-Wege Kleinventil, AG, Ms, PN16, DN20, Kvs4, Hub 2,5mm
alt
VSOF-225-4.0P
Zweiwegekleinventil, AG, Ms, PN16, DN25, Kvs4, Hub 2,5mm
alt
VSOF-315-1.0
3-Wege Kleinventil, AG, Ms, PN16, DN15, Kvs1, Hub 2,5mm
alt
VSOF-315-1.6
3-Wege Kleinventil, AG, Ms, PN16, DN15, Kvs1.6, Hub 2,5mm
alt
VSOF-315-2.5
3-Wege Kleinventil, AG, Ms, PN16, DN15, Kvs2.5, Hub 2,5mm
alt
VSOF-320-2.5
3-Wege Kleinventil, AG, Ms, PN16, DN20, Kvs2.5, Hub 2,5mm
Image
SKU
Description
alt
VSOF-215-1.6
2-Wege Kleinventil, AG, Ms, PN16, DN15, Kvs1.6, Hub 2,5mm
alt
VSOF-215-2.5
2-Wege Kleinventil, AG, Ms, PN16, DN15, Kvs2.5, Hub 2,5mm
alt
VSOF-220-2.5
2-Wege Kleinventil, AG, Ms, PN16, DN20, Kvs2.5, Hub 2,5mm
alt
VSOF-220-2.5S
Zweiwegekleinventil, AG, Ms, PN16, DN20, Kvs2.5, Hub 2,5mm
alt
VSOF-220-4.0
2-Wege Kleinventil, AG, Ms, PN16, DN20, Kvs4, Hub 2,5mm
alt
VSOF-225-4.0P
Zweiwegekleinventil, AG, Ms, PN16, DN25, Kvs4, Hub 2,5mm
alt
VSOF-315-1.0
3-Wege Kleinventil, AG, Ms, PN16, DN15, Kvs1, Hub 2,5mm
alt
VSOF-315-1.6
3-Wege Kleinventil, AG, Ms, PN16, DN15, Kvs1.6, Hub 2,5mm
alt
VSOF-315-2.5
3-Wege Kleinventil, AG, Ms, PN16, DN15, Kvs2.5, Hub 2,5mm
alt
VSOF-320-2.5
3-Wege Kleinventil, AG, Ms, PN16, DN20, Kvs2.5, Hub 2,5mm