/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Durchgangsventile

VZ22 Zonenventil

Die VZ22 Ventile sind eine robuste Palette von 2-Wege-Zonenventilen. Diese Zonenventile mit langem Hub (6,5 mm) werden typischerweise verwendet, um den Durchfluss von Kühlwasser/heißem Wasser durch eine Lüfterspulen-Luftbehandlungseinheit zu steuern.

Die Long Stroke Zone Valves (6,5 mm) werden in der Regel verwendet, um den Fluss von Kaltwasser oder heißem Wasser durch eine Lüfterspuleneinheit, kleine Zwischenerhitzer oder Zwischenkühler in elektrischen bzw. elektronischen Temperaturregelungssysteme zu steuern. Die VZ22 Ventile sind eine robuste Palette von 2-Wege-Zonenventilen. Mit dieser Produktpalette kann der gleiche Ventilkörper sowohl durch einen thermischen als auch motorischen Antrieb angetrieben werden.

Image
SKU
Description
alt
721-0702-000
VZ22 Zone Valve, 2-Wege, Anschluss mit External Thread, PN16, DN15, 0,16 Kvs
alt
721-0710-000
VZ22 Zone Valve, 2-Wege, Anschluss mit External Thread, PN16, DN15, 0,4 Kvs
alt
721-0714-000
VZ22 Zone Valve, 2-Wege, Anschluss mit External Thread, PN16, DN15, 0,63 Kvs
alt
721-0718-000
VZ22 Zone Valve, 2-Wege, Anschluss mit External Thread, PN16, DN15, 1 Kvs
alt
721-0722-000
VZ22 Zone Valve, 2-Wege, Außengewindeanschluss, PN16, DN15, 1,6 Kvs
alt
721-0726-000
VZ22 Zone Valve, 2-Wege, Außengewindeanschluss, PN16, DN20, 2,5 Kvs
alt
721-0730-000
VZ22 Zone Valve, 2-Wege, Anschluss mit External Thread, PN16, DN20, 4 Kvs
Image
SKU
Description
alt
721-0702-000
VZ22 Zone Valve, 2-Wege, Anschluss mit External Thread, PN16, DN15, 0,16 Kvs
alt
721-0710-000
VZ22 Zone Valve, 2-Wege, Anschluss mit External Thread, PN16, DN15, 0,4 Kvs
alt
721-0714-000
VZ22 Zone Valve, 2-Wege, Anschluss mit External Thread, PN16, DN15, 0,63 Kvs
alt
721-0718-000
VZ22 Zone Valve, 2-Wege, Anschluss mit External Thread, PN16, DN15, 1 Kvs
alt
721-0722-000
VZ22 Zone Valve, 2-Wege, Außengewindeanschluss, PN16, DN15, 1,6 Kvs
alt
721-0726-000
VZ22 Zone Valve, 2-Wege, Außengewindeanschluss, PN16, DN20, 2,5 Kvs
alt
721-0730-000
VZ22 Zone Valve, 2-Wege, Anschluss mit External Thread, PN16, DN20, 4 Kvs