Teile und Zubehör
MP953 Pneumatischer Stellantrieb
Der Honeywell MP953 Pneumatic Actuator wird in Hochtemperaturanwendungen eingesetzt. Pneumatische Antriebe werden für zusätzliche Luftzirkulation und reduzierte Wärmeleitung vom Ventilkörper zum Antrieb mit Motorhaubenverlängerungen eingesetzt.
Honeywell MP953 Pneumatic Actuators sind für hohe Temperaturen geeignet. Der MP953 Pneumatic Actuator wird bei Temperaturen des strömenden Mediums von 150 bis 220 °C mit Tieftemperaturverlängerung V5049A bis 65 mm, V5050A bis 80 mm, V5328A 40-80 mm, V5329A 40-80 mm verwendet, für zusätzliche Luftzirkulation und weniger Wärmeleitung vom Ventilkörper zum Antrieb.
Merkmale und Vorteile:- Anwendungen bei hohen Temperaturen
- Verwendung mit Haubenverlängerungen für zusätzliche Luftzirkulation