Druckunabhängige Steuerventile
Druckunabhängiges Ausgleichssteuerventil, Kombi-FCU
Die V5005T Kombi-FCU sind druckunabhängige Steuerventile (PICVs). Diese kombinieren eine Flussregelung und volle Autorität Temperaturregelung mit vollem Hub und voller Befugnis in einem Ventil.
V5005T Kombi-FCUs sind druckunabhängige Regelventile (PICVs). Sie sind Durchfluss- und voll funktionsfähige Temperaturregler in einem. Kombi-FCUs mit Antrieb bieten eine vollständige modulierende Temperaturregelung. Für Systeme mit variablem und konstantem Durchfluss geeignet. Sie sind als konstante Durchflussbegrenzer bei konstantem Durchfluss (ohne Antrieb) oder als druckunabhängiges Regelventil bei variablem Durchfluss geeignet. V5005T Kombi-FCU wird für Ausgleich und Temperaturregelung von Gebläsekonvektoren, gekühlten Decken und Ein-Rohr-Heizsystemen verwendet.
Merkmale und Vorteile:- Automatischer druckunabhängiger Abgleich und Regelung
- Druckunabhängige Durchflussleistung
- Höchstes Energiesparpotential durch effiziente Energieübertragung und minimierte Pumpendrehzahl
- Messmöglichkeit zur Ermittlung des optimalen Sollwertes für die Pumpe
- Versionen mit oder ohne Messanschlüsse erhältlich
- Notabschaltfunktion mit Kunststoffkappe - nicht für den Dauereinsatz
- Deckt hydraulischen Abgleich und Temperaturregelung in einem Ventil ab und reduziert so die Montagekosten
- Einfache Inbetriebnahme
- Verschmutzungsresistent - keine toten Zonen in den Ventilen. Kontinuierlicher Durchfluss gewährleistet Selbstreinigungseffekt
- EN0H-2329GE23 R0318