Druckunabhängige Steuerventile
PICV - VPE-Serie
Die druckunabhängigen Regelventile (PICVs) sind die perfekte Wahl für effiziente HLK-Anwendungen in allen gewerblichen Gebäuden. Die Baugrößen DN15, DN20 und DN25 bieten eine zuverlässige Lösung für eine effiziente Durchflussregelung in HLK-Systemen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die druckunabhängigen Regelventile (PICV) der VPE-Serie von Honeywell bieten eine innovative Lösung für die Fluidsteuerung in HLK-Systemen. Durch die Kombination der Funktionen eines Differenzdruckreglers, eines Regelventils und eines 2-Wege-Regelventils in einer einzigen Einheit gewährleisten diese Ventile eine optimale Leistung in hydraulischen Systemen.
Die Konstruktion hält einen konstanten Differenzdruck über das Ventil aufrecht und gewährleistet so stabile Durchflussraten trotz Änderungen des Systemdrucks. Diese Funktionalität ist besonders vorteilhaft für Systeme mit variablem Durchfluss, bei denen inverterbetriebene Pumpen verwendet werden. Darüber hinaus verfügt die VPE-Serie über ein robustes, schmutzabweisendes Design, das es ermöglicht, auch unter schwierigen Flüssigkeitsbedingungen effektiv zu arbeiten, ohne zu verstopfen, was die Zuverlässigkeit erhöht und den Wartungsaufwand reduziert.
Die einfache Wartung wird durch die internen Komponenten erleichtert, die zur Reinigung schnell entfernt werden können. Die VPE-Ventile ermöglichen auch eine einstellbare Ventilöffnung, wodurch voreingestellte maximale Durchflussmengen ermöglicht werden, die auf die spezifischen Betriebsanforderungen zugeschnitten sind. Diese Anpassungsfähigkeit verbessert die thermische Kontrolle und macht sie ideal für den Einsatz in verschiedenen gewerblichen und industriellen Anwendungen.
Die Ventile der VPE-Serie sind aus hochwertigen Materialien, einschließlich DZR-Messing, gefertigt und erfüllen strenge Industriestandards und gewährleisten sowohl Langlebigkeit als auch hohe Leistung über ihre gesamte Lebensdauer
Features & Benefits:- Merkmale Integriertes Design: Kombiniert einen Differenzdruckregler, ein Regelventil und ein 2-Wege-Regelventil in einer einzigen Einheit.
- Konsistente Durchflussregelung: Hält einen konstanten Differenzdruck aufrecht und sorgt so für stabile Durchflussraten auch bei schwankenden Systemdrücken.
- Schmutzabweisende Konstruktion: Entwickelt, um unter schwierigen Flüssigkeitsbedingungen effektiv zu arbeiten, Verstopfungen zu minimieren und die Zuverlässigkeit zu erhöhen.
- Einfache Wartung: Die internen Komponenten sind für eine einfache Reinigung und Wartung leicht abnehmbar.
- Einstellbare Durchflussraten: Verfügt über einen einstellbaren Ventilöffnungsmechanismus, der voreingestellte maximale Durchflussraten ermöglicht, die an die Systemanforderungen angepasst sind.
- Hochwertige Materialien: Hergestellt aus langlebigem DZR-Messing, das Langlebigkeit und Einhaltung von Industriestandards gewährleistet.
- Kompatibilität mit Aktuatoren: Nahtlose Integration mit Honeywell-Aktuatoren für die Automatisierung und verbesserte Steuerung in HLK-Systemen.
- Verbesserte Systemeffizienz: Optimiert die Flüssigkeitssteuerung, senkt den Energieverbrauch und verlängert die Lebensdauer der Geräte.
- Reduzierte Betriebsausfallzeiten: Vereinfachte Wartung und zuverlässige Leistung minimieren Serviceunterbrechungen.
- Verbesserte Temperaturregelung: Bietet eine präzise Wärmeverteilung und verbessert so den Gesamtkomfort und die Systemleistung in gewerblichen und industriellen Umgebungen.
- Flexibilität und Anpassung: Ermöglicht maßgeschneiderte Betriebseinstellungen, die spezifische Heiz- und Kühlanforderungen erfüllen.
- Erhöhte Zuverlässigkeit: Das schmutzabweisende Design gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb unter verschiedenen Bedingungen und trägt so zur langfristigen Zuverlässigkeit des Systems bei.
- Optimierte Installation: Die Kombination mehrerer Funktionen in einer Einheit reduziert die Komplexität der Installation und die Kosten.
- High-Performance-Standards: Die Einhaltung strenger Benchmarks sichert den Anwendern die Qualität und Wirksamkeit ihrer Produkte.
- RoHS, Leistung getestet von BSRIA