/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    pressure regulating valves

    Druckreduzierventil

    Auslaufmodell

    Druckreduzierventile stellen die Reduzierung des Eingangsdrucks auf einen konstanten Betriebsdruck und einer Filterung, z. B. von Kondensaten, Staub, Öl und Rostpartikeln bereit.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Pressure Reducing Valves reduzieren den Eingangsdruck auf einen konstanten Betriebsdruck und filtern z. B. Kondensate, Staub, Öl und Rostpartikel.

    Merkmale und Vorteile:
    • Obere Grenze der Luftleistung 10 Nm3/h
    • Ausgangsdruckanzeige 0 bis 2 bar (0 bis 30 psi)
    • Submicron-Filter zur Staubabscheidung und Abscheidung von Kondensaten
    • Druckbegrenzungsventil, fest eingestellt auf 175 kPa
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten