Drehventile
V5431 3-Wege-Misch-Drehventil mit Gewinde PN6
Die 3-way Rotary Valves sind für die genaue Mischregelung der Vorlaufwassertemperatur in Heizungs- und Klimaanlagen konzipiert. Diese Ventile sind mit klaren Stellungsanzeigen und verchromtem Design erhältlich.
Die 3-Way Rotary Valves sind für die genaue Mischkontrolle der Versorgungswassertemperatur in Heiz- und Klimaanlagen konzipiert. Diese Ventile sind mit klaren Positionsanzeigen und verchromtem Design erhältlich. Diese Ventile werden zusammen mit M6061 Antrieben mit zuverlässiger Lebensdauer verwendet.
Merkmale und Vorteile:- Verchromter Stecker für lange Lebensdauer
- Optimierte Kennlinie für die Vorlaufwassertemperaturregelung
- Geschützt gegen Korrosion und Verstopfung
- Sichere Montage für elektrische Antriebe
- Deutliche Stellungsanzeige
- Großer Durchflussbereich mit geeigneten Stellantrieben