/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Drehventile

    Hydronisches Ventil der VC Series mit Zonenausgleich

    Auslaufmodell

    Die ausgeglichenen 2-Wege-Hydraulikventile der Serie VC von Honeywell werden in privaten und kleinen gewerblichen Heiz- und Kühlanwendungen zur Durchflussregelung von Warm-/Kaltwasser verwendet. Sie bestehen aus Antrieb, Ventil und Kartusche.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Die Zwei-Stellungs-Hydronikventile mit Druckausgleich der Serie VC von Honeywell werden in privaten und kleinen gewerblichen Heiz- und Kühlanwendungen zur Durchflussregelung von Warm-/Kaltwasser verwendet. Sie bestehen aus einem Antrieb, einem Ventil und einer Patronenbaugruppe. Hydronikventile der VC-Serie sind so konzipiert, dass sie den sinusförmigen Ventil-Antrieb nutzen und daher leise arbeiten und Wasserschläge reduzieren. Über die interne Logik nimmt der Antrieb nur Leistung auf, während er das Ventil in die befohlene Position fährt. Der Antrieb ist abnehmbar, ohne die Integrität des Wassersystems zu beeinträchtigen. Alle Antrieb-Ausführungen sind mit jedem Ventilkörper austauschbar und bieten die höchste Flexibilität für die Montage in der Kesselfertigungsstraße und für die Wartung. Die Ventilkolbenkonstruktion ermöglicht eine Portabdichtung, die unabhängig vom Differenzdruck über das Ventil ist. Der Durchfluss durch das 2-Wege-Ventil kann in beide Richtungen erfolgen, sodass die Anschlüsse nicht vorgesehen sind.Eigenschaften & Vorteile:
    • Robuste Konstruktion
    • Steuerung durch einen einpoligen Ein–Aus-Schalter oder einen einpoligen Wechselschalter mit Nieder- oder Netzspannung
    • Minimaler Leistungsaufnahme für den Antrieb
    • Druckdifferenz bis 4 bar
    • Doppelt isolierter Antrieb
    • Elektrische Schnellverbindungen
    • Schneller und einfacher Austausch beweglicher Teile
    • Die Installation des Antriebskopfes erfordert keine Entleerung des Systems
    • Hohe Durchflusskapazität