/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Magnetventile

    VN8 Series Electric Control Valve for Fan Coils

    VN8 series electric control valves are used in residential and commercial buildings to turn on or off hot and cold fluids, and they consist of an electric actuator and a valve body.

    Übersicht

    The VN8 series electric control valves use threaded connection, and available in two-way, three-way bodies, covering most of the needs of building control applications. The operating voltage is 220Vac. Nominal pressure PN20.