/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Zonenventile

    Shock Sensor

    Honeywell's Viper series Shock Sensors, are designed with switch selectable patented double knock and remote LED reset options.

    Übersicht

    Honeywell's Viper series Shock Sensors, are designed with switch selectable patented double knock and remote LED reset options.

    The sensors also come with dual sensitivity control and auto reset of relay contacts.

    Features & Benefits:
    • Switch selectable patented Double Knock
    • Remote LED reset options
    • Dual sensitivity control, auto reset of relay contacts
    • Walk Test facility LED can be controlled remotely
    • Sensitivity individually adjustable