/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Antriebe mit variabler Frequenz

    HVAC232 SmartVFD

    Auslaufmodell

    HVAC232 hat eine kompakte Größe, die Platz im Geräteschrank spart, ist flexibel in der Anwendung mit einem freien Steckplatz für eine option. Karte. 30 Sek. Start-up-Assistenten z. Einrichten grundlegender Parameter beim 1. Einschalten des Antriebs.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    HVAC232 ist kompakt, platzsparend, flexibel in der Anwendung mit einem freien Steckplatz für ein Option Board. 30 Sek. Start-up-Assistenten z. Einrichten grundlegender Parameter beim ersten Einschalten des Antriebs. Einfache Bedienung und Inbetriebnahme mit einem eingebetteten Assistenten. Es gibt zwei mögliche Möglichkeiten, SmartVFD HVAC232 in der Wand zu montieren. MI1-MI3 kann entweder mit Schrauben oder einer DIN-Schiene montiert werden.

    Antriebe mit variabler Frequenz für Induktions- und Permanentmagnetmotoren. Konform mit EMV und LVD.

    Drehmomenteigenschaften können für Pumpen und Lüfter quadriert oder für Maschinen im industriellen oder Prozessbetrieb auf konstant eingestellt werden.

    Merkmale und Vorteile:
    • Lieferbare Modelle bis 18,5 kW
    • Permanentmagnet-Motorträger
    • Funktion zur Energieoptimierung
    • Temperaturmessung mit Temperatursensor-Optionskarte OPTBH
    • Flexible seitliche Montage mit Schrauben oder auf DIN-Schiene als Standard für die Zargengrößen MI1 bis MI3
    Zertifizierungen:
    • EN61800-5, EN61800-3, CE
    • IEC 721-3-3 class 3C2
    • IEC 721-3-3 class 3S2