/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Antriebe mit variabler Frequenz

Drei-Phasen-Sinus-Filter

Der Three-Phase Sine Filter ist ein Zubehör für Honeywell-Wechselrichter und wurde entwickelt, um eine ideale sinusförmige Wechselspannung zu liefern. Die Verwendung von Sinusfiltern minimiert Energieverluste aufgrund von Kabelkapazitäten.

Image
SKU
Description
alt
SIN-0010-5-0-P
SIN-0010-5-0-P Wechselrichter-Sinusfilter, 380..500V, 10A 40C
alt
SIN-0018-5-0-P
SIN-0018-5-0-P Sinus-Wechselrichter-Filter, 380..500V, 18A 40C
alt
SIN-0032-5-0-P
SIN-0032-5-0-P Wechselrichter Sinusfilter, 380..500V, 32A 40C
alt
SIN-0048-5-0-P
SIN-0048-5-0-P Umrichter Sinusfilter, 380..500V, 48A 40C
alt
SIN-0075-5-0-P
SIN-0075-5-0-P Umrichter Sinusfilter, 380..500V, 75A 40C
alt
SIN-0110-5-0-P
SIN-0110-5-0-P Wechselrichter Sinusfilter, 380..500V, 110A 40C
alt
SIN-0180-5-0-P
SIN-0180-5-0-P Wechselrichter-Sinusfilter, 380..500V, 180A 40C
Image
SKU
Description
alt
SIN-0010-5-0-P
SIN-0010-5-0-P Wechselrichter-Sinusfilter, 380..500V, 10A 40C
alt
SIN-0018-5-0-P
SIN-0018-5-0-P Sinus-Wechselrichter-Filter, 380..500V, 18A 40C
alt
SIN-0032-5-0-P
SIN-0032-5-0-P Wechselrichter Sinusfilter, 380..500V, 32A 40C
alt
SIN-0048-5-0-P
SIN-0048-5-0-P Umrichter Sinusfilter, 380..500V, 48A 40C
alt
SIN-0075-5-0-P
SIN-0075-5-0-P Umrichter Sinusfilter, 380..500V, 75A 40C
alt
SIN-0110-5-0-P
SIN-0110-5-0-P Wechselrichter Sinusfilter, 380..500V, 110A 40C
alt
SIN-0180-5-0-P
SIN-0180-5-0-P Wechselrichter-Sinusfilter, 380..500V, 180A 40C